Habilitación de alta velocidad con sockets de pines DDR5
Los sockets DIMM DDR5 de TE Connectivity son la oferta de próxima generación de hardware de memoria diseñada para plataformas de servidores e informática de alto rendimiento. Con la capacidad de admitir hasta 6,4 GT/s (gigatransferencias por segundo) en ancho de banda, los sockets DDR5 ofrecen rendimiento al tiempo que mantienen la calidad y la robustez que esperan los usuarios finales.
Descripción general del producto
Sockets DDR5 DIMM
El socket DDR5 DIMM está diseñado con opciones de sujetador corto, medio, largo y estrecho para abordar múltiples requisitos de espacio de PCB diferentes. También con varios colores y opciones de revestimiento, los diseñadores no tendrán que comprometer las demandas de espacio ni el rendimiento. Los sockets DIMM DDR5 de TE están diseñados para velocidades de datos más altas y proporcionan el doble de velocidad que las soluciones DDR4, además de que están diseñados para una mayor confiabilidad para soportar más golpes y vibraciones del sistema.
Características del producto
- Cuando se asocian con las soluciones de sockets del procesador de TE Connectivity y PCIe (generación 5), los sockets DDR5 DIMM admiten las velocidades de datos que exigen las arquitecturas del sistema de próxima generación.
- El aumento de la protección térmica minimiza el tiempo de inactividad de los activos y aumenta la confiabilidad general del sistema.
- Características robustas de construcción y diseño que permiten una fácil instalación y actualizaciones del sistema.
- Características personalizadas seleccionables a través del número de pieza, lo que permite facilitar el pedido.
Beneficios clave
- Velocidades de datos más altas: admite hasta 6400 Mb/s.
- Los tipos de sujetadores estrechos y las características de ahorro de espacio permiten un mejor flujo de aire entre los componentes.
- Una mejor coplanaridad y un diseño fácil de instalar evitan un difícil retrabajo de soldadura.
- La torre con sujetadores más fuerte y las opciones de enganche disponibles permiten una mayor confiabilidad.
Aplicaciones selectas
Sockets DDR5 DIMM
- Servidores de centros de datos
- Almacenamiento en centros de datos
- Equipos de telecomunicaciones
- Computadoras de escritorio