![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-bls-mix.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Reducir, limitar y controlar la EMI
Con la creciente demanda de dispositivos más delgados con múltiples antenas, velocidades de datos más altas y mayores frecuencias de operación, los dispositivos móviles modernos requieren mejores soluciones para reducir o limitar el efecto de la interferencia electromagnética (EMI). La protección contra EMI a nivel PCB de TE Connectivity consta de jaulas metálicas estampadas de una y dos piezas que ayudan a aislar los componentes de las PCB, minimizan la diafonía y reducen la susceptibilidad a la EMI, todo esto sin afectar la velocidad del sistema.
Características del producto
Protección contra EMI a nivel PCB
- Solución de dos piezas (altura mínima de 0.85 mm)
- Solución de una pieza (altura mínima de 0.7 mm)
- Materiales y grosores estandarizados
- El uso de características estandarizadas incluye: forma de esquina, sujeción del portador, SMT (borde almenado), radios de flexión, características de selección y colocación, orificios pasantes, orificios de bloqueo, ranuras de bloqueo y contacto
![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/thermal-conductivity-180x120.jpg)
Conductividad térmica mejorada: las cubiertas de aluminio proporcionan una disipación de calor hasta 5 veces mejor que las de CRS.
![Equal](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/equal-icon-180x120.jpg)
Rendimiento ante EMI: el material de aluminio ofrece una supresión de EMI similar al material de CRS.
Aplicaciones selectas
Protección contra EMI a nivel PCB
- Teléfonos
- Tabletas
- Dispositivos portátiles
- Productos electrónicos de consumo
- Internet de las cosas
- Equipos de punto de venta
- Enrutadores comerciales y empresariales
Dado que los dispositivos móviles tienen mayor nivel de complejidad y funcionalidad, existe una creciente necesidad de dispositivos más delgados con varias antenas, velocidades de datos más altas y mayores frecuencias de operación. La protección contra EMI de TE consta de jaulas metálicas estampadas de una y dos piezas que ayudan a aislar los componentes de las PCB, minimizan la diafonía y reducen la susceptibilidad a la EMI sin afectar la velocidad del sistema.
Comparación de materiales
CRS frente a aluminio
También ofrecemos soluciones personalizadas en acero galvanizado, acero inoxidable y alpaca C770.
CRS 1008/1010 | Aluminio enchapado | |
---|---|---|
Acabado | Con enchapado de estaño previo | Aleaciones Cu/Al |
Capacidad de soldadura | Buena | Buena |
Resistencia a la corrosión | Regular | Aceptable |
Estética | Regular | Buena |
Conductividad térmica | 50 W/m-K | 120-250 W/m-K |
Densidad | 7850 kg/m3 | 2710 kg/m3 |
![Cuadrado de una pieza con BLS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-one-piece-140x140-2118706-2-t1.jpg)
![Rectángulo de una pieza con BLS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-one-piece-140x140-2118710-4-t1.jpg)
![Dos piezas con BLS y cubierta de CRS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-two-piece-crs-140x140.jpg)
![Dos piezas con BLS y cubierta de aluminio](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-two-piece-aluminum-140x140.jpg)
Cartera estándar de BLS
Minimización de la diafonía
Nuestros productos estándar de protección contra EMI a nivel PCB está equipada y disponible para que pueda obtener con rapidez las piezas que necesita para minimizar la diafonía y reducir la susceptibilidad a la EMI en su aplicación. Además del material de acero laminado en frío (CRS), nuestra cartera estándar incluye opciones de materiales de aluminio, con 1/3 de la densidad del CRS. Esto ofrece un gran ahorro de peso y, al mismo tiempo, una supresión de la EMI similar. Las opciones de aluminio también proporcionan una disipación de calor hasta 5 veces mejor que el material de CRS.
Opciones de BLS
-
Cartera estándar a pedido.
Nuestra nueva cartera estándar de BLS está disponible a pedido. Explore nuestra oferta de tamaños para mejorar su velocidad de comercialización.
-
Diseños con protección personalizada.
Obtenga exactamente lo que necesita. Inicie la conversación con nuestros expertos completando este formulario.
Con BLS, podemos aprovechar las competencias básicas de TE de estampado y automatización de alta velocidad en ventajas para el cliente que permiten un tiempo de comercialización y volumen más rápidos a precios competitivos.
- Eric Powell,
- Gerente de producto
![Rectángulo con BLS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-rectangle-140x140.jpg)
![Pentágono con BLS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-pentagon-140x140.jpg)
![Forma de L con BLS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-l-shape-140x140.jpg)
![Esquina con BLS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-corner-140x140.jpg)
![Selección y colocación de BLS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-pick-place-300x250.jpg)
![Tipo de marco y cubierta BLS, doblado y formado](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-frame-cover-300x250.jpg)
![Orificios de bloqueo y borde almenado con SMT](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-locking-holes-140x140.jpg)
![Ranuras de bloqueo y contacto](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-dimples-140x140.jpg)
![Tipo de una pieza, embutido](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-single-piece-140x140.jpg)
![Material superpuesto en las esquinas para maximizar la eficacia de la protección](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/bls-overlap-corner-140x140.jpg)
La ventaja de TE
- ¿Es complejo? ¿Es personalizado? ¿Es de alto volumen? No hay problema.
- Amplia experiencia en EMI, estampado, enchapado y automatización
- Ingenieros de aplicaciones de campo (FAE) en todo el mundo para brindar soporte local
- Línea de producción optimizada, automatizada y continua
- La mayoría de las piezas personalizadas están disponibles de 3 a 5 días a partir de la confirmación del diseño
- Ventajas a nivel mundial y fabricación de bajo costo