Tres terminales de resistencia para regular la corriente

Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia. Nuestra gama de potenciómetros elétricos incluye nuestra línea Citec, que están disponibles con terminales de ojillo o de PCB. Nuestros potenciómetros cuentan con resistencia tan baja como 10 Ω o tan alta como 560 KΩ y vienen sellados o sin sellar.

Un potenciómetro tiene tres terminales. Dos de los terminales están fijados a la pista, que es un elemento resistivo. La pista suele ser bobinada, de cemento, de carbono o de plástico conductor. El tercer terminal está conectado al cursor, que es un contacto deslizante. A medida que el cursor se mueve por la pista, la resistencia cambia, lo que hace que también cambie la corriente que fluye a través del circuito. Los potenciómetros se utilizan para ajustar el nivel de las señales analógicas, como los controles de volumen en equipos de audio, y se utilizan como entradas de control en circuitos electrónicos, como los reguladores de luz. Los potenciómetros también se encuentran en una variedad de aplicaciones en las que se requiere una resistencia precisa en una corriente.