Información sobre producto
Usos de las resistencias
Las resistencias se utilizan con tanta frecuencia en la electrónica que quizás sean los componentes más subestimados.
Las resistencias son algunos de los componentes más simples en cualquier circuito eléctrico o electrónico. Por lo general, se utilizan para restringir el flujo de energía eléctrica a través de un circuito, pero también pueden realizar otras funciones: como un dispositivo de seguridad para disipar una entrada de energía imprevista o uno para administrar la energía. Las resistencias se pueden diseñar para responder a las condiciones ambientales para controlar la temperatura o el voltaje o para ajustar un dispositivo electrónico delicado.
La resistencia fija para tu aplicación
La resistencia fija es un componente muy importante para los diseñadores electrónicos. Se utilizan en todas las industrias, desde los bienes de consumo hasta la industria de la maquinaria pesada, en la ejecución de una gran variedad de tareas. Las resistencias fijas están diseñadas para que su rendimiento no varíe, ni de manera intencional ni por una reacción al entorno. Además, se pueden dividir en categorías según su construcción o estilo de montaje. En nuestro portafolio encontrarás resistencias de orificio pasante, resistencias de montaje en superficie y resistencias de montaje en chasis.
Resistencias de orificio pasante
Esta resistencia se monta utilizando un conductor que pasa a través de la PCB (por eso se denomina de orificio pasante). El conductor luego se suelda para crear un empalme mecánico y eléctrico. La versión más común de este tipo de resistencia consiste en recubrir un núcleo aislante con películas de materiales resistivos, que suelen ser de carbono, metal u óxido metálico. En esta película, se corta una espiral para crear un camino, lo que permite al fabricante fijar la resistencia del componente. Este tipo de resistencia fue creada por primera vez en la década de 1970 y aún sigue siendo muy popular porque ofrece una solución rentable, familiar y práctica.
Resistencias de montaje en superficie
Gracias a que se adoptaron técnicas de montaje en superficie para fabricar PCB, las resistencias de montaje en superficie se desarrollaron como una alternativa a las resistencias de orificio pasante. Estos pequeños dispositivos rectangulares están diseñados específicamente para el montaje en superficie. En la construcción de las resistencias de montaje en superficie, generalmente se utiliza la técnica de película delgada o la de película gruesa. Ambas técnicas se aplican depositando una capa de material resistivo sobre un sustrato aislante. Sin embargo, estas presentan diferencias sutiles. Las resistencias de película gruesa son más adecuadas para aplicaciones que implican una mayor potencia, ya que con una mayor masa de la resistencia se puede disipar mejor el calor generado. Con el proceso de película delgada, se puede lograr una mayor precisión, por lo que las resistencias SMD de película delgada son más adecuadas para aplicaciones en las que se requieren precisión y estabilidad.
Resistencias bobinadas
En cualquier aplicación que implique alta energía, la resistencia bobinada es la primera opción. La construcción se puede deducir por el nombre, ya que el alambre resistivo se enrolla alrededor de un núcleo grande, a menudo hecho de cerámica, lo que proporciona a la resistencia bobinada una gran masa que es fundamental cuando se manejan grandes cantidades de energía. Las resistencias bobinadas suelen ser grandes y se montan en marcos o chasis para proporcionar una mayor disipación de calor. Nuestra cartera también incluye resistencias de montaje en chasis.

La resistencia variable para tu aplicación
Las resistencias variables no tienen valores de resistencia fijos, sino que cambian su resistencia de acuerdo con la entrada manual o como respuesta al entorno. Por lo tanto, las resistencias variables se pueden utilizar para controlar la corriente o el voltaje de un circuito, lo que las hace muy útiles en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Nuestra cartera de resistencias variables comprende potenciómetros, potenciómetros de ajuste y termistores.
Potenciómetros y potenciómetros de ajuste
Algunas resistencias están diseñadas para dar la posibilidad de alterar los circuitos eléctricos de forma manual. El potenciómetro es un dispositivo familiar y se encuentra detrás de controles de volumen giratorios e interruptores de reguladores. La acción giratoria modifica la resistencia, lo que permite al usuario alterar la cantidad de potencia que fluye a través del circuito.
Los potenciómetros de ajuste son un producto relacionado que está diseñado para usarse junto con las resistencias fijas. La ligera variabilidad en la precisión de las resistencias fijas significa que, a veces, es necesario un medio de ajuste fino del circuito para obtener los resultados correctos. El potenciómetro de ajuste es un dispositivo que se suele montar en la PCB y permite alterar la resistencia con precisión.
Detección de resistencias variables, incluidos los termistores
Existen varios tipos de resistencias que varían su rendimiento según el entorno. Una de las más comunes es el termistor, que varía su resistencia en respuesta a su temperatura. Los termistores TE son del tipo de coeficiente de temperatura negativo (NTC), es decir, cuanto mayor sea la temperatura, menor será la resistencia. Es lo que hace el termistor en aplicaciones en las que se requiere alterar la energía eléctrica en respuesta a un cambio en la temperatura.
Elegir la resistencia correcta es fundamental para lograr un diseño óptimo. Nuestras resistencias pueden ayudarte a resolver los requisitos de diseño. Nuestro portafolio consta de soluciones de resistencias para obtener precisión y alta potencia, así como resistencias variables para ajustar su circuito o ayudar a detectar condiciones ambientales. Encuentra la solución que necesitas: Portafolio de resistencias.