Control de la corriente o el voltaje
Una resistencia variable no tiene un valor de resistencia fijo, pero puede cambiar su resistencia, ya sea manualmente o en respuesta al entorno que la rodea. Las resistencias variables son fundamentales para aplicaciones en industrias y entornos en general. Ofrecemos una amplia gama de tipos de resistencias variables, entre las cuales se encuentran potenciómetros, potenciómetros de ajuste y termistores.
Tipos de resistencias variables
Las resistencias variables se pueden modificar para controlar la corriente o el voltaje de un circuito. Entre los tipos comunes, se incluyen potenciómetros que son controlados por el operador y termistores que cambian la resistencia de acuerdo con la temperatura. Los potenciómetros se utilizan en distintas aplicaciones que van desde equipos de audio hasta controles de iluminación; casos en los que se necesita ajustar los circuitos eléctricos donde se requiere precisión. Los termistores están diseñados para brindar protección contra las temperaturas extremas y se pueden encontrar en aplicaciones automotrices, domésticas e industriales. La resistencia variable puede ser alterada manualmente por el operador o controlada por condiciones externas y desempeña un rol clave en una gran cantidad de industrias y entornos.