![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/rtd-elements-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Elementos del sensor RTD
Los elementos RTD del sensor de temperatura de TE Connectivity están diseñados para proporcionar una medición precisa y estable en aplicaciones con temperaturas extremas. Además, su diseño probado, facilidad de uso, rendimiento confiable y disponibilidad rápida los hacen productos de alto valor agregado. Con ellos, las medidas de temperatura en entornos extremos se toman con precisión. Ya sea que estés trabajando en un nuevo diseño de ingeniería u optimizando uno existente, nuestros elementos RTD del sensor de temperatura son fáciles de usar en muchas industrias y aplicaciones. Su salida lineal requiere poca intervención de ingeniería y los tenemos disponibles de manera rápida en la mayoría de los factores de forma.
Cómo funcionan los elementos del sensor RTD
Un elemento del sensor RTD es el componente de detección de temperatura que cambia de resistencia en función de los cambios de temperatura. Los elementos del sensor RTD de TE Connectivity (TE) realizan mediciones precisas y estables en aplicaciones de temperaturas extremas y cuentan con varias configuraciones, como de tamaño y clase de tolerancia. Los elementos se contrastan con los conjuntos o sondas RTD que consisten en un elemento RTD, una funda o carcasa, un epoxi o relleno, cables de extensión y, a veces, un conector o terminación.
Características del producto:
Capacidades de la gama de los elementos sensores RTD de TE
- Realiza mediciones precisas en entornos extremos
- De fácil aplicación y uso
- Diseñado para adaptarse a temperaturas extremas de -200 a +600 °C
- Cumple con normas industriales internacionales (IEC 60751:2008)
- De mayor eficiencia de ingeniería por la salida lineal
- Con amplia línea de productos para numerosas aplicaciones
Tipos de elementos sensores RTD
Los dos tipos más comunes de elementos sensores RTD son los de placa delgada y los bobinados de alambre en vidrio. Los bobinados, por lo general, vienen en dos tipos: vidrio y cerámica. También se fabrican algunos elementos SMD, entre ellos, el 1206 SMD que TE también fabrica, el Ni1000 en un diseño SOT23 e incluso el TSYS01, de detección digital, que contiene un elemento de detección interno Ni1000.
Un elemento de película delgada se fabrica mediante una tecnología denominada fotolitografía, que hace que el elemento de detección sea más resistente, de menor tamaño, más preciso y más rentable que los elementos tradicionales bobinados. Puesto que estos requieren mucha mano de obra y tienden a ser más caros. Sin embargo, los elementos bobinados tienen sus ventajas; a continuación se presenta el resumen de algunas de las ventajas de cada estilo.
Ventajas de los elementos de película delgada:
- De menor costo
- Tiempo de respuesta rápido
- Tamaño pequeño
- Resistente a la vibración
- Resistente al choque térmico
- De baja masa térmica
Ventajas de los elementos bobinados:
- Mayor rango de temperatura de funcionamiento
- Valores de resistencia de base personalizables
- Corrientes de fuente más altas disponibles
- Alta precisión en un rango de temperatura más amplio
- Cables conductores de mayor diámetro
- Menor autocalentamiento
Aplicaciones
Los elementos sensores RTD son especialmente adecuados para las aplicaciones que requieren un rango de temperatura de funcionamiento superior a la de los termistores, una buena precisión en un amplio rango de temperaturas o una buena estabilidad y variaciones mínimas a lo largo del tiempo. Ejemplos de aplicaciones destacadas:
Sensores RTD de película delgada de platino
El sensor RTD de película delgada de platino consiste en una película delgada estructurada de platino revestida sobre un sustrato cerámico, pasivada por un revestimiento de vidrio. Los sensores RTD de película delgada de platino más comunes son el Pt100 y el Pt1000. El Pt100 tiene un valor de resistencia base de 100Ω a 0 °C (punto de congelación) y el Pt1000 tiene un valor de resistencia base de 1000Ω a 0 °C. El coeficiente de temperatura de la resistencia (TCR) más común para estos sensores es de 3850 ppm/K, lo que significa un cambio en la resistencia de 38.5 Ohms entre 0 °C y 100 °C para el Pt100. Tanto el Pt100 como el Pt1000 están disponibles en una amplia gama de precisiones de temperatura y dimensiones.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)