Switches Ethernet industriales con conectividad M12

Nuestros switches Ethernet industriales resistentes cumplen con los requisitos de la norma EN50155, poseen conectividad M12 y están diseñados para promover redes Gigabit Ethernet más rápidas y fiables. Las características de diseño resistente de nuestros switches de red, combinadas con la seguridad de datos incorporada, garantizan que las redes raramente fallarán incluso en las condiciones más duras. Además de la confiabilidad, con varias opciones de voltaje de entrada, alimentación a través de Ethernet (PoE) y derivación, nuestros switches Ethernet M12 industriales permiten un fácil mantenimiento de la red.

Características del producto

Switches Ethernet industriales

  • Puertos 5-24 compatibles con conectividad M12
  • Admite velocidades de datos de hasta 10 Gb/s
  • Cumplimiento de la norma EN50155
  • PoE opcional
  • Función de derivación opcional
  • Alimentación de entrada redundante
  • Voltajes de entrada predefinidos de 24 V, 72 V, 96 V y 110 V 
  • Polaridad inversa y protección contra sobrecargas
  • Salida de relevador
  • Temperatura de funcionamiento de -40 a 75 grados Celsius
  • Clasificación IP30/IP40

 

Resumen del producto nuevo

Switches Ethernet administrados

"Los switches Ethernet administrados EN50155 de TE Connectivity ofrecen conectividad Gigabit Ethernet fiable en entornos de alta vibración, lo que los hace ideales para sistemas de información y entretenimiento de pasajeros, vigilancia y wifi en trenes, y en otros entornos difíciles.

 

Los switches están disponibles con 8 a 24 puertos con conectores M12 resistentes. Admiten operaciones de hasta 1 Gbps en todos los puertos, y hay configuraciones disponibles compatibles para 10 Gbps. Los switches también ofrecen PoE con un presupuesto de energía de hasta 120 W por switch".

 

Lea el resumen completo y vea el video (contenido de Mouser Electronics, publicado en All About Circuits)

Normas y especificaciones

  • Velocidad de 10/100/1000/2.5 G/10Gbase-T(X) Gigabit de acuerdo con 802.3 según el modelo.
  • EMI: EN50155 (EN50112-3-2, EN550121-2).
  • EMS: EN61000-4.
  • Golpes, caída libre y vibración: IEC 60068-2-27/-2-32/-2-6.
  • Seguridad: EN60950-1.
  • IP-30

Ventajas del producto

Switches Ethernet industriales

  • Cumple con la norma EN50155 de alcance internacional que cubre los equipos electrónicos utilizados en el material rodante para aplicaciones ferroviarias.
  • La velocidad Gigabit de hasta 10 Gbps deja margen para permitir futuras expansiones de red.
  • PoE de hasta 30 W por puerto ahorra costos eliminando cables de alimentación separados. Una serie de divisores e inyectores PoE aumenta la flexibilidad de PoE para las organizaciones de mantenimiento y reparación (MRO) o las expansiones del sistema.
  • El HTTPS incorporado, la vinculación de dispositivos, la prevención de ataques DDOS y la ACL mejoran la seguridad de la red.
  • La gestión remota basada en la Web, la gestión de bandas con IP y la calidad de servicio basada en aplicaciones permiten una fácil gestión de los switches administrados.
  • La entrada de alimentación redundante y la función de derivación aumentan la fiabilidad y la seguridad de la red. En caso de una falla, el switch que falla transferirá datos de manera automática al siguiente nodo de red.
  • Los conjuntos de cables M12 complementarios admiten una velocidad de datos de hasta 10 Gbps, lo que permite futuras expansiones de la red.

Aplicaciones selectas

Switches Ethernet industriales