![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/pcb-terminals.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Terminales hembra, macho y de lengüeta para una conexión confiable y rentable
Estos productos están diseñados para terminar cables y componentes en una placa para circuitos impresos (PCB). Nuestra gama ofrece una solución confiable y rentable para conectar componentes con contactos de pines a una PCB. Estos productos se mantienen en su lugar sin soldadura, lo que significa que se puede quitar fácilmente el componente durante el reemplazo o la reparación. Nuestras terminales PCB se pueden instalar de manera manual o insertarse con equipo semiautomático o automático.
Ofrecemos una línea completa de terminales hembra y de lengüeta para PCB que se utilizan en interruptores y en placas de control. Nuestros productos incluyen lengüetas verticales de las series .250, .187 y .110, así como lengüetas de ángulo recto .250 y .187, y terminales hembra verticales .250 y .205. Nuestros productos están disponibles a granel y en tira. Continuamente agregamos productos a nuestra línea a medida que se amplían los cambios de diseño, la innovación y los requisitos de los clientes.
Tipos de productos:
Terminales PCB
Pestañas de PCB
Vienen en un tipo de conexión múltiple o única y hay disponible una amplia selección de rangos de cables. Estos incluyen montaje en pernos, montaje en circuito impreso, remache de cable, pruebas, soldadura y también adaptadores para aplicaciones de desconexión rápida.
Pines de PCB
Construidos a partir de latón, bronce fosfórico y otros metales, nuestros pines de PCB se pueden usar en una variedad de rangos de cable y rangos de diámetro de pines de 0,64 mm a 6,65 mm. Disponibles con perforación de aislamiento, soporte de aislamiento o soporte sin aislamiento, estos se utilizan para aplicaciones de imán, cable de cobre, cable plano o normal.
Receptáculos PCB
Utilizados en terminaciones de cable a PCB, estos cables terminados se conectan a un receptáculo, con la opción de quitarlos y volverlos a conectar según sea necesario. Estos receptáculos se utilizan en todas las industrias, en aplicaciones que requieren conexiones de cable a PCB. Diseñado para un reemplazo rápido en el campo sin costosas adaptaciones, le permite conectar los cables previamente terminados en el nuevo modelo sin costosos cambios en las herramientas de terminación de cables. En los equipos nuevos, permite flexibilidad en la selección de la terminación del cable, incluidas la terminal ojal, la horquilla, el cable cilindro abierto y las pestañas FASTON. En los equipos existentes, permite el reemplazo de campo donde la terminación original del cable sigue siendo la misma, pero el diseño de la placa cambia.
Grifos de PCB
Nuestros grifos de PCB proporcionan una conexión separable de alta corriente a una PCB. Disponibles para una variedad de esquemas de instalación, estos están disponibles como un grifo sin aislamiento y un grifo de perfil bajo, utilizado en el patrón de barra de bus. Nuestros grifos de alto y bajo perfil protegen de otros componentes. Las versiones de alta corriente ofrecen una opción de mayor densidad de potencia, con clasificaciones de corriente desde 10 amperios en la pestaña de 2 posiciones en línea hasta 40 amperios en el toque de doble pestaña de 8 posiciones.
Aplicaciones selectas:
Usos de la conectividad de cable a placa
- Interruptores y routers
- Refrigeración residencial y comercial
- Dispositivos electrónicos de alta velocidad
- Anafes, cocinas y hornos
- Calentadores de agua a gas y eléctricos
- Red inteligente
- Placas de circuito flexibles