Ve este video para obtener más información sobre los productos y las soluciones de carga de vehículos eléctricos (EV) de TE.

La carga de los EV
Nuestra sólida gama de productos para la carga de los vehículos eléctricos puede ayudarte a superar los retos de diseñar y construir estaciones e infraestructura de carga de última generación.
A medida que el mundo cambia a la movilidad eléctrica y los vehículos eléctricos (EV) específicamente, existe una creciente demanda de infraestructura de carga y se está convirtiendo en parte de nuestra vida diaria.
La carga de tu automóvil en casa o en el trabajo requiere unidades de carga domésticas de corriente alternativa (CA) estándar y unidades de carga en el lugar de trabajo. Es económico-eficaz y se puede instalar con gran flexibilidad. Mientras que las estaciones de carga de corriente continua (CC) se relacionan con una velocidad de carga muy rápida de tan solo 30 minutos. El rápido crecimiento global de los vehículos eléctricos requiere el desarrollo de una infraestructura de carga que sea más rápida, segura, más pequeña y más flexible, lo que crea desafíos de diseño para los ingenieros de todo el mundo. Diseñada con una amplia experiencia y tecnología avanzada, la sólida gama de productos de carga EV de TE Connectivity (TE) responde a los desafíos que enfrentan los ingenieros y se adapta a las diversas necesidades de las estaciones de carga de CA y CC a nivel mundial, sin importar su nivel de potencia o requisitos de velocidad de carga.
Junto con TE, hacemos un mundo más verde al potenciar el futuro de la infraestructura de movilidad eléctrica.

Relé de potencia y contactores
El rápido crecimiento del vehículo eléctrico (EV) da como resultado mayores demandas de corriente, velocidad rápida, seguridad y flexibilidad de los cargadores. Al trabajar codo a codo con nuestros clientes, TE ha desarrollado una amplia gama de productos de relés y contactores. Con un amplio rango de carga de corriente de 16A a 350 A, son buenos para estaciones de carga de CA y CC a nivel mundial en diferentes niveles de potencia y se puede contar con su alto rendimiento en capacidad de conmutación y confiabilidad.


Conectores de cable a placa y cable a cable
Los conectores de la serie Dynamic de TE ofrecen una gama completa de opciones de conexión de señal y alimentación, incluidos productos que tienen capacidad de 3-100 A “cable a cable” y “cable a placa”. Nuestros conectores de alimentación para vehículos eléctricos prometen una alternativa más sostenible y respetuosa con el medio ambiente a los EV y las soluciones de carga de EV. Diseñados para ser rentables y altamente confiables para sobrevivir en entornos hostiles y de vibración, así como aprobados por LV214 o USCAR, nuestros conectores de alimentación para vehículos eléctricos en nuestra serie Dynamic son ampliamente reconocidos y recomendados para soluciones de conexión confiables.

Componentes pasivos, interruptores y filtros
Los componentes pasivos, interruptores y filtros son componentes electrónicos básicos en aplicaciones de carga de vehículos eléctricos (EV). TE ofrece estos elementos competitivos y decisivos para beneficiarte con una solución más fiable y eficiente. Componentes pasivos: las resistencias de potencia TE tienen una resistencia de alto voltaje y un diseño compacto que es perfectamente adecuado para el desarrollo de componentes EV y mayor potencia al tiempo que ahorra espacio. Filtros: EMI ocurre en la entrada de energía en pilas de carga. Nuestros filtros trifásicos son un componente crítico para reducir el ruido. Interruptores: un interruptor pulsador robusto de acero inoxidable con indicadores LED disponibles es una buena opción para iluminar el interruptor y permitir una interfaz de usuario fácil.

Aspectos eléctricos
Los productos eléctricos de TE para cableado interno ofrecen conectividad y fiabilidad críticas donde más lo necesitas. Explora y equipa tus diseños con la gama de borneras, identificación y etiquetado y soluciones de terminales y empalme que pueden respaldar el máximo rendimiento.
Recursos de productos para la infraestructura de carga de EV