Ejército de la marina

APLICACIÓN

EJÉRCITO DE LA MARINA

TE Connectivity suministra subensambles que son críticos para casi todas las necesidades del ejército de la marina.

Conectores eléctricos y de fibra óptica submarinos SEACON de TE para el ejército de la marina. La gama de productos SEACON de TE es compatible con aplicaciones de entornos hostiles relacionadas con la defensa y tiene una larga historia de diseño y construcción de conectores y soluciones de sistemas militares. Productos diseñados para funcionar tanto en el litoral como en aguas muy profundas, en una gama de plataformas gubernamentales que incluye submarinos, buques de superficie, helicópteros, vehículos terrestres, AUVs, ROV y UUV. SEACON tiene la experiencia crítica para cumplir con los requisitos del sistema MIL-SPEC que ofrecen soluciones confiables y de alto rendimiento que permiten que las plataformas de defensa funcionen al máximo. Ahora combinado con las tecnologías avanzadas de L.L. Las interconexiones de grado militar para entornos hostiles de Rowe, alambres y cables Rochester y cables Raychem, la familia de productos de TE ofrece una gama completa de productos y soluciones para entornos de conectividad difíciles.

CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL CASCO

Confiabilidad de proa a popa

TE apoya la infraestructura de interconexión eléctrica completa de las embarcaciones navales, desde la energía hasta las comunicaciones y desde las redes hasta los sistemas eléctricos.

TE está aumentando el rendimiento con potentes soluciones de infraestructura. Encontrarás cables con tamaño y peso reducidos, relés y contactores sellados y una amplia variedad de productos para ayudar a administrar e identificar cables y subsistemas. Los tubos termorretráctiles de grado marino, los productos de identificación, la conexión a tierra y la conexión de cables, y los pasantes de mamparos sellados son solo algunos ejemplos de productos que pueden ayudar a construir una infraestructura confiable y mantenible.

SUBMARINO MILITAR

Fiabilidad profunda

SEACON DE TE, SEACON Phoenix, L.L. Los productos Rowe, Rochester y Raychem están diseñados para funcionar tanto en el litoral como en aguas muy profundas y aplicaciones marinas.

Conectores eléctricos y de fibra óptica en submarinos de TE para submarinos militares. Los entornos hostiles que encuentra un submarino incluyen temperaturas extremas de calor y frío y un extenso ciclo de presión. Nuestros productos están diseñados, probados y calificados en nuestras propias instalaciones de prueba para funcionar de manera excepcional en estas condiciones. La gama de productos SEACON de TE es compatible con aplicaciones de entornos hostiles relacionadas con la defensa y tiene una larga historia de diseño y construcción de conectores militares y soluciones de sistemas. SEACON tiene la experiencia crítica para cumplir con los requisitos del sistema MIL-SPEC que ofrecen soluciones confiables y de alto rendimiento que permiten que las plataformas de defensa funcionen al máximo. Ahora combinado con las tecnologías avanzadas de L.L. Las interconexiones de grado militar para entornos hostiles de Rowe, alambres y cables Rochester y cables Raychem, piezas termocontraíbles y moldeadas, la familia de productos de TE ofrece una gama completa de productos y soluciones para flotas submarinas del siglo 21.

ARMAS MARINAS Y CARGA ÚTIL

Lanzamiento con fiabilidad de misión crítica

Soluciones de supervivencia para vuelos y objetivos de precisión con interconexiones y sistemas más pequeños, ligeros, rápidos y confiables. 

Apoyar la misión con soluciones poderosas. El mar es un entorno difícil, siempre desafiando los sistemas eléctricos y electrónicos que controlan los buques de guerra. Con nuestro profundo conocimiento de las necesidades únicas de los entornos marinos, TE se enorgullece de haber proporcionado soluciones para que los buques sean más fiables, más sofisticados y estén preparados para las misiones. Ya sea que se trate de la adquisición de objetivos de procesamiento intensivo o la entrega confiable de energía, encontrarás más opciones de productos aptos para apoyar la misión bajo el mar, en aguas litorales o en las extensiones de los océanos.

EJÉRCITO DE LA MARINA: PROPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Confíe en el control de potencia de alto rendimiento

Gestiona los peligros potenciales en aplicaciones navales en entornos hostiles.

TE está conectando los sistemas a bordo con un rendimiento robusto. TE ofrece relés y contactores con clasificaciones de corriente de marca/ruptura de hasta 2000 A, clasificaciones de corriente de hasta 1000 A a 28 VCC y 500 A a 900 VCC, y sellado hermético para mayor confiabilidad.  Nuestros relés ofrecen una combinación líder en la industria de conmutación de alta corriente en paquetes compactos y livianos.

Los cables y conectores de alimentación están diseñados para transportar energía de manera eficiente, con menor resistencia y menos volumen. Nuestras soluciones de distribución de energía pueden ayudar a combatir los peligros potenciales de las aplicaciones navales, resistiendo a la sal, la humedad, los aceites agresivos, los combustibles y otros solventes, y manteniendo una distribución de energía eficiente en condiciones difíciles de vibración y choque.

Grupos de productos para el ejército de la marina