Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El acelerómetro para pruebas de impacto lateral modelo 52M30 presenta una salida de puente completo con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +90 °C y rangos de medición de ±50 g a ±6000 g.

El acelerómetro modelo 52M30 cuenta con un sensor con tecnología MEMS piezorresistivo avanzado que ofrece un rango dinámico y una estabilidad excelentes. Esta unidad cuenta con una salida de puente completo con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +90 °C y rangos de medición de ±50 g a ±6000 g. Una ligera amortiguación de gas proporciona una excelente capacidad de supervivencia al choque y una respuesta de amplitud plana a 7 kHz. 

Beneficios

  • Liviano y pequeño
  • Cable recubierto y blindado
  • Tecnología MEMS de silicio
  • Excitación de 2-10 V de CC
  • Rangos de ±50 g a ±6000 g
  • Respuesta de CC
  • Protección contra golpes de ±10 000 g
  • Sensibilidad transversal <3 %
  • Frecuencia de resonancia de 26 kHz
  • Linealidad del ±1 %
  • Salida radiométrica respecto de la excitación

 

Barra naranja

Aplicaciones

  • Prueba de choque automotriz
  • Investigación de alto impacto
  • Estudios biomecánicos
  • Pruebas de choque
Barra naranja

Otros sensores de seguridad para automóviles

   

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Qué es un acelerómetro?

Los acelerómetros miden la aceleración o la vibración de un dispositivo o un sistema. Desde el punto de vista de la física, el acelerómetro puede considerarse, básicamente, como un peso sobre un resorte que está conectado a un marco. Cuando el marco se mueve, la masa permanece en reposo hasta que el resorte, al estirarse, pueda ejercer suficiente energía sobre la masa para que se mueva.

 

¿Cuál es la diferencia entre los acelerómetros piezoeléctricos (PE), piezorresistivos (PR) y de capacitancia variable (VC)?
La palabra "piezo" proviene de la palabra griega "piezein", que significa presionar o apretar. Aquí se refiere a una característica básica del material: al ser sometidos a una presión o fuerza, los materiales piezoeléctricos (PE) desarrollan una carga eléctrica, y los materiales piezorresistivos (PR) muestran un cambio de resistencia. Los sensores de capacitancia variable (VC) son, básicamente, acelerómetros que obtienen la medición de la aceleración a partir de un cambio en la capacitancia de una masa sísmica que se mueve entre dos placas de condensadores paralelas. Estos son los principios de funcionamiento de la mayoría de los acelerómetros que se utilizan hoy en día.

 

¿A qué se refiere el término "amortiguación" en los acelerómetros piezorresistivos?
Cuando existe un espacio estrecho entre dos grandes placas en movimiento, el aire se desplaza, y este desplazamiento ralentiza el movimiento de la masa, lo que amortigua el movimiento. Si el espacio no está bien controlado, el acelerómetro piezorresistivo puede tener una amortiguación sumamente insuficiente o excesiva. El problema con la amortiguación excesiva es la pérdida de ancho de banda útil del sensor. En el caso de los dispositivos con una amortiguación insuficiente, el acelerómetro es más propenso a la distorsión de la señal y la rotura cuando presenta un nivel de excitación cercano a la respuesta máxima. Por ejemplo, un dispositivo con una Q de 10 indica 10 veces la ganancia en resonancia, y una entrada de aceleración de 1 g provoca la excitación sísmica de la masa a 10 g.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±50

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.1

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-1400 a 0-7000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Cerámico

  • Peso del producto  .5 g [ .017 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  adhesivo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50, 100, 200, 500, 2000

  • Sensibilidad (mV/g) .15, .4, .9, 2

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0011

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos