Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El modelo 64X es el acelerómetro de última generación para pruebas de choque con instrumentación de muñecos antropomórficos.

El acelerómetro modelo 64X tiene una precisión de diafonía estándar de <2 %, una salida de medición cero (ZMO) de <±20 mV y una especificación de precisión de linealidad de <±0,70 %.  Presenta rangos de entre ±200 g y ±2000 g, y tiene cables de colores distintos especificados para

cada modelo, para que el ingeniero de instrumentación pueda identificar visualmente el rango g durante las pruebas. Este acelerómetro tiene un rango de temperatura de funcionamiento estándar de entre −40 °C y +121 °C y la clasificación IP65 de protección ambiental.

 

Usos

  • Instrumentación de muñecos antropomórficos
  • Pruebas en la zona de absorción de impactos
  • Pruebas de impacto peatonal
  • Aplicaciones de pruebas de seguridad automotriz
  • Pruebas de golpes e impactos
  • Pruebas de disminución transitoria

Ventajas

  • Sensibilidad transversal estándar de <2 %
  • Salida de medición cero (ZMO) estándar de <20 mV
  • Linealidad de <0,7 %
  • Protección contra golpes de 10 000 g
  • Excitación de entre 2-10 V de CC
  • A prueba de factores ambientales según norma IP65
  • Óptima amortiguación de gas
  • Cable duradero de bajo ruido
barra naranja

Otros sensores de seguridad para automóviles

   

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±20

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.1

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-1900 a 0-7000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  1 g [ .035 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP66

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±.7

  • Rango de aceleración (±) (g) 200, 500, 2000

  • Sensibilidad (mV/g) .15, .4, .8

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0118

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos