Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sensor de prueba de impacto peatonal NCAP es un acelerómetro amortiguado críticamente por fluido diseñado específicamente para pruebas de impacto peatonal ATD y de forma de cabeza.

El acelerómetro ha sido certificado por Euro NCAP para aplicaciones de prueba de impacto ficticio y de forma de cabeza y está disponible en rangos de ±50 g a ±2000 g. Cuenta con galgas extensométricas semiconductoras de silicio en una configuración de medio puente con una impedancia nominal de 1500 Ω. El diseño también incorpora topes mecánicos integrales de sobrealimentación para una protección de alta aceleración. El acelerómetro modelo EGAS-S398C tiene compensación térmica por un bajo rendimiento de deriva. El circuito de compensación térmica se instala en un módulo de cable en línea. 

Beneficios

  • Estándar <10 mV ZMO
  • Linealidad <1 %
  • Sensibilidad transversal <1 %
  • Excitación de 2-10 V de CC
  • Relación de amortiguación crítica de 0,7
  • Cable flexible y de bajo ruido

Aplicaciones

  • Pruebas de impacto peatonal
  • Prueba de forma de cabeza ATD
  • Pruebas de choque e impacto
  • Pruebas de caída transitoria
  • Pruebas de impacto del casco
barra naranja

Otros sensores de seguridad para automóviles

  

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±10

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  3.6 g [ .126 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±.1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • Sensibilidad (mV/g) .035, .07, .14, .28, .7, 1.4

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0122

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos