Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sensor para pruebas de impacto a peatones modelo 40A es un pequeño acelerómetro piezorresistivo diseñado para cumplir con las últimas especificaciones SAE J211/J2570 (agosto de 2009).

Este sensor del acelerómetro cuenta con topes mecánicos incorporados, una carcasa de aleación de aluminio anodizado y una salida de cable flexible.  El elemento de detección tiene amortiguación por fluido para extender el rango de frecuencia útil y reducir el efecto adverso del zumbido de altas frecuencias causado por la resonancia del sensor.

 

Ventajas

  • Elementos piezorresistivos de silicio
  • Rangos de ±25 g a ±2000 g
  • Estimulación de 2 VCC - 10 VCC
  • Rango de temperatura de -20 °C a +80 °C
  • Sensor con gran amortiguación
  • Sensibilidad transversal baja
  • Compensación del cero de <±20 mV

Aplicaciones

  • Instrumentación de muñecos antropomórficos
  • Pruebas en la zona de impactos
  • Pruebas de impacto a peatones
  • Aplicaciones de pruebas de seguridad automotriz
  • Pruebas de golpes e impactos
  • Pruebas de disminución transitoria
barra naranja

Otros sensores de seguridad para automóviles

     

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  5 g [ .175 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±20

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.15

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 100, 2000, 500, 250, 25, 1000

  • Sensibilidad (mV/g) 1.5, .075, .15, .3, 6, .6

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-200 a 0-4500

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0007

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos