Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor de velocidad angular modelo 610 no es susceptible a los impactos y cumple con los estándares SAE J211 e ISO 6487.

La serie del modelo 610 utiliza elementos de detección MEMS de silicio con productos electrónicos y empaques personalizados para producir un sensor de velocidad angular que es altamente confiable, incluso en entornos de impactos y vibraciones excesivos.  Contamos con un amplio rango para tus aplicaciones específicas, junto con un bloque de montaje triaxial diseñado para el montaje de sensores de velocidad angular modelo 610 y los acelerómetros modelo 64X. Para una versión triaxial, TE Connectivity también ofrece el sensor de velocidad angular modelo 603. 

±500

Rango de ±500°/s, rango mínimo

±50K

Rango máximo de ±50 000°/s

Beneficios

  • Voltaje de excitación de 5 a 16 V de CC
  • Presentación pequeña y liviana
  • Rango de temperatura: -40 °C a 105 °C
  • Diseño resistente a los impactos
  • Baja sensibilidad entre ejes

Aplicaciones

  • Pruebas de choque de seguridad automotriz
  • Instrumentación ficticia
  • Impacto peatonal
  • Pruebas de vuelco
  • Automóviles
  • Pruebas de biomecánica
  • Diseño de sistemas robóticos
  • Pruebas aeroespaciales
barra naranja

Otros sensores de seguridad para automóviles

   

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Precisión (%) ±.5

  • Tipo de sensor de velocidad e inercia  Sensores de velocidad/Giroscopios

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 5 – 10, 5 – 16

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio anodizado

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 10.2

  • Longitud del producto (mm) 14.6

  • Altura de producto (mm) 7.6

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Otro

  • Rango máximo (±) grados/segundo  500, 1500, 6000, 12000, 18000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RIN0012

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos