Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El acelerómetro para pruebas de impacto de montaje de brida de la serie 52F tiene una cantidad ideal de amortiguación interna de gases que proporciona una excelente capacidad de supervivencia al choque y una amplitud plana y respuesta de fase de hasta 8000 Hz.

El acelerómetro se mejoró hace poco y ahora incorpora el sensor MEMS piezorresistivo más avanzado del mercado. Además, cuenta con la próxima generación del confiable chip piezorresistivo de TE Connectivity (TE) con estabilidad y precisión de medición superiores. El acelerómetro modelo 52F está disponible en rangos de ±50 g a ±6000 g y cuenta con una configuración de puente completo y una impedancia nominal de 4000 Ω que ofrece un tiempo de calentamiento rápido y una deriva mínima, a diferencia de los diseños de menor impedancia del mercado. El acelerómetro está empaquetado en una carcasa de aluminio de bajo perfil con un cable blindado de bajo ruido diseñado específicamente e ideal para instalaciones estrechas y desafiantes. El modelo 52F tiene una cantidad ideal de amortiguación interna de gases que proporciona una excelente capacidad de supervivencia al choque y una amplitud plana y respuesta de fase de hasta 8000 Hz. El acelerómetro modelo 52F está completamente encapsulado en Stycast para protección IP65 en todo el rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +90 °C. TE Connectivity también proporciona los datos de calibración en formato Excel, que es fácil de usar y permite a los usuarios de alto volumen cargar rápidamente la información de calibración para cada sensor instalado. 

Beneficios

  • Ligero <1,0 gramos
  • Linealidad <1 %
  • 10 000 g de protección contra golpes
  • Excitación de 2 a 10 V de CC
  • A prueba de factores ambientales IP65
  • Óptima amortiguación de gas
  • De tamaño pequeño, ideal para pruebas de impacto lateral
  • Frecuencia de resonancia de 28 kHz 
  • Sensor de MEMS piezorresistivo de última generación
  • Rangos de ±50 g a ±6000 g
  • Cumple con la norma SAE-J211/J2570
  • Cumple con la norma ISO-6487
  • Alta protección fuera de rango
Barra naranja

Aplicaciones

  • Pruebas en la zona de absorción de impactos
  • Pruebas de impacto lateral
  • Aplicaciones de pruebas de seguridad automotriz
  • Estudios biomecánicos
  • Pruebas de disminución transitoria
  • Pruebas de impacto de cascos
barra naranja

Otros sensores de seguridad para automóviles

    

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Qué es un acelerómetro?

Los acelerómetros miden la aceleración o la vibración de un dispositivo o un sistema. Desde el punto de vista de la física, el acelerómetro puede considerarse, básicamente, como un peso sobre un resorte que está conectado a un marco. Cuando el marco se mueve, la masa permanece en reposo hasta que el resorte, al estirarse, pueda ejercer suficiente energía sobre la masa para que se mueva.

 

¿Cuál es la diferencia entre los acelerómetros piezoeléctricos (PE), piezorresistivos (PR) y de capacitancia variable (VC)?
La palabra "piezo" proviene de la palabra griega "piezein", que significa presionar o apretar. Aquí se refiere a una característica básica del material: al ser sometidos a una presión o fuerza, los materiales piezoeléctricos (PE) desarrollan una carga eléctrica, y los materiales piezorresistivos (PR) muestran un cambio de resistencia. Los sensores de capacitancia variable (VC) son, básicamente, acelerómetros que obtienen la medición de la aceleración a partir de un cambio en la capacitancia de una masa sísmica que se mueve entre dos placas de condensadores paralelas. Estos son los principios de funcionamiento de la mayoría de los acelerómetros que se utilizan hoy en día.

 

¿A qué se refiere el término "amortiguación" en los acelerómetros piezorresistivos?
Al proporcionar un espacio estrecho entre dos grandes placas en movimiento, el aire se desplaza, y este desplazamiento ralentiza el movimiento de la masa, lo que amortigua el movimiento. Si el espacio no está bien controlado, el acelerómetro piezorresistivo puede tener una amortiguación sumamente insuficiente o excesiva. El problema con la amortiguación excesiva es la pérdida de ancho de banda útil del sensor. En el caso de los dispositivos con una amortiguación insuficiente, el acelerómetro es más propenso a la distorsión de la señal y la rotura cuando presenta un nivel de excitación cercano a la respuesta pico. Por ejemplo, un dispositivo con una Q de 10 indica 10 veces la ganancia en resonancia, y una entrada de aceleración de 1 g provoca la excitación sísmica de la masa a 10 g.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±25

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 10

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.1

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-1400 a 0-8000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  1 g [ .035 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP66

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50, 100, 200, 500, 2000, 6000

  • Sensibilidad (mV/g) .08, .15, .4, .9, 2

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0010

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.