Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El giroscopio analógico modelo 603 es un sensor de velocidad triaxial pequeño y liviano diseñado para pruebas de alto impacto.

El sensor utiliza elementos de detección confiables de silicio con tecnología de sistemas microelectromecánicos (MEMS) con electrónica personalizada en rangos de velocidad angular de ±500° a ±24,000° por segundo. El modelo 603 viene en una carcasa resistente a los golpes diseñada específicamente para aplicaciones de medición críticas, como pruebas aeroespaciales, biomecánicas y de seguridad automotriz.  

Ventajas

  • Cables recubiertos de bajo ruido
  • Sólida protección contra la tensión
  • Sensores confiables de silicio con tecnología MEMS
  • Rango de temperatura de entre −40 °C y +105 °C
  • Carcasa resistente a los golpes
  • Voltaje de excitación de 5 a 16 V de CC 

Usos

  • Pruebas de impacto para la seguridad automotriz
  • Pruebas aeroespaciales
  • Impacto a peatones
  • Pruebas de vuelco
  • Automovilismo
  • Pruebas biomecánicas
  • Diseño de sistemas robóticos 
Barra naranja

Otros sensores de seguridad para automóviles

   

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Precisión (%) ±.5

  • Tipo de sensor de velocidad e inercia  Sensores de velocidad/Giroscopios

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 5 – 16

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio anodizado

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 20.8

  • Longitud del producto (mm) 20.8

  • Altura de producto (mm) 13

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Otro

  • Rango máximo (±) grados/segundo  100, 500, 18000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RIN0005

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos