Sistemas de conectores rectangulares de plástico MetriMate

Los conectores rectangulares MetriMate de TE Connectivity son una solución resistente y rentable que se puede utilizar para proporcionar entrada y salida de alimentación hacia y desde cualquier dispositivo. El portafolio de productos, compuesto por conectores de red cuadrados, de cable a cable y para cajón de acoplamiento ciego, ofrece soluciones para la mayoría de las necesidades. Los conectores rectangulares MetriMate utilizan la misma línea de contacto y las mismas herramientas de remachado que nuestros conectores circulares de plástico, lo que hace posible que el cliente impacte más los costos de instalación debido a la plataforma compartida con nuestra línea de productos CPC.

triple power lock

Características del producto

 

Sistemas de conectores
De cable a cable, de cable a PCB y de cable a panel
Tipo de montaje del conector
Montaje en PCB, en cable y en panel
Distancia entre pines (mm)
4.39, 5, 5.08, 8
De conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, no conforme
Número de posiciones
3 a 36
De conformidad con la directiva ELV de la UE
Conforme, conforme con excepciones 
El conector y el contacto se conectan a
PCB, cable y alambre 
Aplicación de circuitos
Potencia, señal y potencia
Corriente nominal de contacto (máx.)
7.5, 13, 14, 47, 55
   

MetriMate

El conector MetriMate es eléctrico, versátil y confiable y se diseñó para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones industriales. Realiza conexiones seguras y eficientes entre dispositivos eléctricos, cuenta con capacidades de transmisión de datos y de potencia de alto rendimiento a la vez que garantiza durabilidad y facilidad de uso. En la actualidad, los conectores están disponibles en varias configuraciones y en los tamaños más comunes para satisfacer una variedad de requisitos de aplicación. Ejemplos de los diseños son los conectores de red cuadrados para montaje en panel o de suspensión libre, los conectores de cable a cable de suspensión libre, los conectores hembra y macho de pines de cable a cable de red cuadrados para montaje en PCB y los conectores de cajón para montaje en rack y panel con flotador radial.

Ver productos
Conectores MetriMate
Corriente nominal máx.
Voltaje máx.
Número de posiciones
Rango del cable (AWG/mm^2)
Potencia / señal / híbrido
Rango de temperatura (°C)
Acoplamiento ciego y montaje en panel
Configuración
Tipo de conector
Normativas / aprobación

50

600 V

1 - 36

30 a 8 AWG

0.05 a 8.0 mm^2

Potencia / señal

–55 a 120

De cable a cable, de cable a PCB

Rectangular, de cable a cable, para cajón

UL, CSA

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Serie M

Los conectores de la serie M son una solución resistente y versátil para entornos industriales rigurosos. Estos conectores transmiten potencia y datos con alta confiabilidad y se caracterizan por una estructura resistente, propiedades de sellado excelentes y opciones de diseño modular, lo que los hace ideales para aplicaciones en las que la durabilidad y el rendimiento son críticos.

Ver productos
Serie M
Corriente nominal máx.
Voltaje máx.
Número de posiciones
Rango del cable (AWG/mm^2)
Potencia / señal / híbrido
Rango de temperatura (°C)
Montaje en panel
Configuración
Tipo de conector
Normativas / aprobación

60

250 V

6 a 160 CF

30 a 8 AWG

0.05 a 8.0 mm^2

Potencia / señal

-55 a 150

De cable a cable, de cable a PCB

Rectangular

UL, CSA

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Conectores serie Miniature Rectangular

Los conectores serie Miniature Rectangular (MR) están diseñados para funcionar en entornos adversos y rigurosos. Estos conectores se destacan por establecer conexiones confiables y seguras en aplicaciones industriales en las que la resistencia a las altas temperaturas, la humedad y las vibraciones es crítica. Con su estructura duradera y capacidad de sellado, los conectores MR garantizan un rendimiento y una protección óptimos en condiciones difíciles.

Ver productos

Características del producto

 
Conectores Miniature Rectangular: MR
Corriente nominal máx.
Voltaje máx.
Número de posiciones
Rango del cable (AWG/mm^2)
Potencia / señal / híbrido
Rango de temperatura (°C)
Montaje en panel
Configuración
Tipo de conector
Normativas / aprobación

9

250 V

2 - 36

26 a 18 AWG

0.12 A 0.80 mm^2

Potencia / señal

-55 a 85

De cable a cable, de cable a PCB

Rectangular

UL, CSA

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

AMPINNERGY

Los conectores de cable a cable y de cable a PCB AMPINNERGY constituyen un medio confiable y eficiente para conectar los conductores que se utilizan para transportar hasta 600 V de CA en circuitos o redes de alimentación. Además, las carcasas de los conectores de cable a cable, los adaptadores para montaje y los terminales de alimentación cuentan con características de enchavetado que evitan errores al instalar el conector. Los conectores de cable a PCB se diseñaron para utilizarse en las PCB y en otros dispositivos de distribución de energía en computadoras, periféricos y electrodomésticos. Accede a las especificaciones del producto y a las especificaciones de la aplicación.

Ver productos
AMPINNERGY: dispositivo de cableado eléctrico
Corriente nominal máx.
Voltaje máx.
Número de posiciones
Rango del cable (AWG/mm^2)
Potencia / señal / híbrido
Rango de temperatura (°C)
Montaje en panel
Configuración
Tipo de conector
Normativas / aprobación

55

600 V

2 - 8

10 a 18 AWG

Energía

0 a 105

No

De cable a cable, de cable a PCB

Rectangular

UL, CSA

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.