Conector flexible para instalaciones eléctricas y de iluminación.

Conoce las soluciones modulares, flexibles y enchufables de cableado y de conectores sellados para instalaciones de potencia y datos en las industrias de la construcción y la iluminación. Con un diseño plug and play, dispone de conectores NECTOR S para configuraciones rápidas en interiores y conectores NECTOR T, con clasificación IP67/IP68 para alta humedad y entornos difíciles, con terminales de tornillo M3 o contactos de remache para iluminación hortícola y de exteriores. Con los dos tipos de conectores, los fabricantes pueden diseñar y construir unidades de distribución de energía y ensambles de cables fuera del sitio, lo que reduce los costos de mano de obra y mejora la confiabilidad. Conoce las ventajas del sistema NECTOR a continuación.

Productos destacados

Conectores NECTOR T

Con los conectores NECTOR T se logra una red eléctrica eficiente con divisores de 3 y 4 vías, empalmes y opciones de montaje en panel para entornos exteriores extremos. Con una resistencia a la humedad IP67/68, son ideales para la iluminación de jardines, fachadas y para horticultura. Su terminal de tornillo es compatible con tamaños de cable de 1.5 mm² a 4.0 mm², lo que simplifica la instalación y reduce los costos de mano de obra. Diseñados para tolerar los rayos UV, la lluvia y el polvo, estos conectores garantizan un rendimiento confiable en aplicaciones exigentes.

 

Conectores NECTOR S

El sistema de conectores NECTOR S es una solución de cableado flexible, modular y enchufable para satisfacer la demanda de la industria de iluminación de conexiones compactas y fáciles de instalar. A diferencia de las opciones más grandes y voluminosas, este conector de 7.5 mm cabe en aberturas de 8 mm, por lo que es ideal en instalaciones optimizadas. El conector NECTOR S es ideal para aplicaciones que requieren acoplamientos entre lámparas y conexiones de alimentación confiables y está diseñado para simplificar y mejorar los proyectos de iluminación.

  1. Nuevos avances en la tecnología NECTOR para combatir la humedad

¿Cómo pueden los agricultores satisfacer la demanda de productos en menos de 24 horas? Horticultura. Debido a la urgencia del mercado y a la migración a las ciudades, la horticultura se está convirtiendo en el segundo sector que más rápidamente emplea la iluminación LED. Sin embargo, el auge de la horticultura conlleva un estado constante de humedad. En este video, Alex Hunt presentará las últimas tecnologías y soluciones de TE Connectivity para satisfacer las necesidades específicas de esta industria y ofrecer protección contra la filtración de agua.

Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones!