Conector flexible para instalaciones eléctricas y de iluminación.
Conoce las soluciones modulares, flexibles y enchufables de cableado y de conectores sellados para instalaciones de potencia y datos en las industrias de la construcción y la iluminación. Con un diseño plug and play, dispone de conectores NECTOR S para configuraciones rápidas en interiores y conectores NECTOR T, con clasificación IP67/IP68 para alta humedad y entornos difíciles, con terminales de tornillo M3 o contactos de remache para iluminación hortícola y de exteriores. Con los dos tipos de conectores, los fabricantes pueden diseñar y construir unidades de distribución de energía y ensambles de cables fuera del sitio, lo que reduce los costos de mano de obra y mejora la confiabilidad. Conoce las ventajas del sistema NECTOR a continuación.
Productos destacados
Con los conectores NECTOR T se logra una red eléctrica eficiente con divisores de 3 y 4 vías, empalmes y opciones de montaje en panel para entornos exteriores extremos. Con una resistencia a la humedad IP67/68, son ideales para la iluminación de jardines, fachadas y para horticultura. Su terminal de tornillo es compatible con tamaños de cable de 1.5 mm² a 4.0 mm², lo que simplifica la instalación y reduce los costos de mano de obra. Diseñados para tolerar los rayos UV, la lluvia y el polvo, estos conectores garantizan un rendimiento confiable en aplicaciones exigentes.
El sistema de conectores NECTOR S es una solución de cableado flexible, modular y enchufable para satisfacer la demanda de la industria de iluminación de conexiones compactas y fáciles de instalar. A diferencia de las opciones más grandes y voluminosas, este conector de 7.5 mm cabe en aberturas de 8 mm, por lo que es ideal en instalaciones optimizadas. El conector NECTOR S es ideal para aplicaciones que requieren acoplamientos entre lámparas y conexiones de alimentación confiables y está diseñado para simplificar y mejorar los proyectos de iluminación.