Soluciones de arquitectura E/E de última generación que ahorran espacio y combinan la conectividad de señal, potencia y datos
El conector híbrido en línea sellado facilita el proceso de fabricación, reduce el número de conexiones necesarias, simplifica la complejidad de la cadena de suministro y reduce costos.
El conector híbrido y de cable a cable de tecnología avanzada de TE Connectivity combina en una única solución los contactos de 0.64 mm de la Generation Y de TE Connectivity para señal, el sistema coaxial automotriz miniaturizado Mate-AX para datos de alta frecuencia y contactos de potencia de vanguardia. Además, contribuye a que los fabricantes de equipos originales simplifiquen el uso de los conectores, reduzcan la complejidad de la cadena de suministro y ahorren costos, peso y espacio en aplicaciones automotrices.
3-in-1
Solución robusta que integra señal, potencia y datos en un solo conector.
65%
Cadena de suministro hasta un 65 % menos compleja.
HYBRID
Reducción de la complejidad de la arquitectura E/E, el espacio, el peso y el costo

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD MIXTAS VS. HÍBRIDAS VS. MODULARES
MIXTOS (señal, potencia) |
Los conectores mixtos están diseñados para combinar múltiples tamaños de terminales de señal y de potencia dentro de una sola interfaz (p. ej., 0.50 mm, 0.64 mm, 1.2 mm, 2.8 mm, etc.). |
HÍBRIDOS (señal, potencia y datos) |
Los conectores híbridos amplían el concepto de los conectores mixtos al integrar terminales de conectividad de datos de alta velocidad en un solo conector. |
MODULARES (flexibles, adaptables, listos para la automatización y miniatura) |
Los conectores modulares se pueden personalizar o adaptar combinando diferentes módulos o componentes en un solo conector, lo que resulta en máxima flexibilidad, adaptabilidad y tiempo de comercialización. |
Componentes del conector híbrido, de cable a cable y sellado de 68 posiciones Generation Y
CARACTERÍSTICAS
- Conectividad de señal, potencia y datos en un conector de cable a cable (contactos 0.64, 1.5 y 2.8 y mini coaxiales MATE-AX)
- Superficies de deslizamiento para CPA y palanca de conformidad con USCAR-25
- Fuerzas ergonómicas de conformidad con USCAR-25
- Niveles de vibración USCAR clase 2
- Temperatura USCAR clase 3
- Sellado USCAR clase 3
- TPA de acceso frontal
- Placa de protección para pines
- Cuatro opciones de enchavetado
- Funciones de CPA y de bloqueo probados en la práctica
- Accesorios de palanca para fuerzas de acoplamiento de clase 3
- Cubiertas para configuraciones de cableado con radio de curvatura incorporado
- Sellado
- Solución híbrida miniatura
VENTAJAS
- Conectividad híbrida: conectividad de datos, señal y potencia que ayuda a consolidar los conectores de cable a cable y la complejidad arquitectónica.
- Miniaturización (diseño compacto): se requieren menos conexiones en el arnés del vehículo.
- Cadena de suministro entre un 50 % y 65 % menos compleja: reducir el número de conectores simplifica la cadena de suministro y reduce el inventario.
- Rentable: un sistema de conectores híbridos permite ahorrar costos en comparación con el uso de múltiples conectores.
- Facilita la producción para los fabricantes de equipos originales y hace posible mejorar el empaque y el tendido de cables.
- Robustez de grado automotriz, como la placa de protección del pin lateral macho.


Aplicaciones de conectores híbridos