Hacemos posible la innovación con una conectividad robusta para la industria automotriz
Descubre cómo la gama de soluciones de conectividad de potencia y de señal de baja tensión de TE Connectivity garantiza los más altos niveles de robustez, flexibilidad geométrica, ligereza de peso y manejo ergonómico para la industria automotriz.
Con más de 75 años de experiencia en la industria automotriz, TE Connectivity desarrolla soluciones de conectividad muy robustas y de alto rendimiento. La potente y flexible gama de soluciones de conectores de potencia y de señal de baja tensión TE Connectivity abarca desde los conectores más pequeños, con capacidad para tamaños de cable de 0.08 mm², hasta conectores de potencia media, que admiten tamaños de cable de más de 35 mm² y transportan hasta 179 A.
TE Connectivity ofrece productos y tecnologías de señal y de potencia que dan paso a soluciones robustas y confiables para el diseño automotriz . Dado que los requisitos de potencia varían en función de la aplicación, TE Connectivity ayuda a resolver los retos de señal y de potencia con una variedad de productos con características de diseño clave que eliminan las conjeturas. Nuestra amplia variedad de soluciones y superior capacidad de diseño, es la combinación adecuada para tu aplicación.
Aplicaciones automotrices de conectividad de señal y de potencia
Aplicaciones automotrices de conectividad de señal y de potencia de baja tensión
- Carrocería y chasis
- Tren motriz
- Infoentretenimiento e interior
- HVAC
- Batería
- Seguridad
- ADAS