Hacemos posible la innovación con una conectividad robusta para la industria automotriz

Descubre cómo la gama de soluciones de conectividad de potencia y de señal de baja tensión de TE Connectivity garantiza los más altos niveles de robustez, flexibilidad geométrica, ligereza de peso y manejo ergonómico para la industria automotriz.

Con más de 75 años de experiencia en la industria automotriz, TE Connectivity desarrolla soluciones de conectividad muy robustas y de alto rendimiento. La potente y flexible gama de soluciones de conectores de potencia y de señal de baja tensión TE Connectivity abarca desde los conectores más pequeños, con capacidad para tamaños de cable de 0.08 mm², hasta conectores de potencia media, que admiten tamaños de cable de más de 35 mm² y transportan hasta 179 A. 

TE Connectivity ofrece productos y tecnologías de señal y de potencia que dan paso a soluciones robustas y confiables para el diseño automotriz . Dado que los requisitos de potencia varían en función de la aplicación, TE Connectivity ayuda a resolver los retos de señal y de potencia con una variedad de productos con características de diseño clave que eliminan las conjeturas. Nuestra amplia variedad de soluciones y superior capacidad de diseño, es la combinación adecuada para tu aplicación. 

Imagen de salto de página
señal y potencia

Aplicaciones automotrices de conectividad de señal y de potencia de baja tensión

  • Carrocería y chasis
  • Tren motriz
  • Infoentretenimiento e interior
  • HVAC
  • Batería
  • Seguridad
  • ADAS
Imagen de salto de página
informe técnico sobre la sostenibilidad automotriz: descargar

Te invitamos a conocer cómo nuestros esfuerzos para proteger el medio ambiente ayudan a transformar nuestra industria.