Terminales y conectores automotrices en miniatura para ahorrar espacio y reducir peso
A medida que las funciones eléctricas en los vehículos aumentan, la necesidad de terminales y conectores en miniatura es mayor que nunca. Los fabricantes pueden lograr los objetivos estratégicos de reducir peso, tamaño de la PCB y emisiones mediante el uso de los sistemas de conectores en miniatura de TE Connectivity, a la vez que brindan una verdadera robustez y confiabilidad cuando se implementan en entornos automotrices adversos, de alta vibración y alta temperatura. La gama de conectores en miniatura de TE Connectivity es compatible con una cuchilla de 0.50 mm y un rango de cables de 0.13 mm2 a 0.35 mm2, y está diseñada para cumplir con las especificaciones de OEM más estrictas, como LV214 y USCAR, a la vez que hace posible un ahorro de espacio de hasta el 78 % (en comparación con MQS).
0.13mm2
78%
30%
Familia de productos
|
Tamaño del terminal
|
Espaciado mínimo
|
Corriente máx. a 80 C
|
Clase de vibración máx.
|
Tipo de terminación
|
Calibres de cable validados (mm²)
|
Sellado o sin sellar
|
Especificación de OEM
|
0.50 mm |
1.27 mm |
4 A |
SG2 |
Remachado |
0.13–0.35 (0.22 FLU/FLR) |
sin sellar |
LV214/VW75174 |
|
0.50 mm |
1.8 mm |
6 A |
SG4 |
Remachado y FFC |
0.13 – 0.35 |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
|
0.50 mm |
1.8 mm |
3 A |
SG4 |
Remachado |
0.13 – 0.35 |
Sellado |
L214/USCAR |
|
0.50 mm |
1.8 mm |
4 A |
Clase de vibración 1 |
Remachado |
0.13 – 0.35 |
Sellado o sin sellar |
USCAR |
|
0.50 mm |
1.5 mm |
5 A |
Clase de vibración 1 |
Remachado |
0.13 – 0.35 |
Sellado o sin sellar |
OEM japoneses |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Nuevo: sistema de conectores de grado automotriz en miniatura PicoMQS
- Robustez de grado automotriz con estabilidad ante vibraciones de clase 2
- Reducción de la distancia entre pines del 30 % con espaciado de 1.27 mm
- La longitud del remache es 55 % más corta
- Un 78 % menos de embalaje (en comparación con MQS)
- Ahorro de espacio del 40 % (en comparación con NanoMQS)
- Conexión remachada más pequeña con homologación LV214
- Cable de 0.22 que transporta hasta 4 A
- Diseño del pin de soldadura curvo en S con una reducción de la longitud del pin de 4 mm (42 % menos)
- Facilidad de fabricación, calidad y rentabilidad
Conectores automotrices en miniatura por serie
Sistema de conectores automotrices en miniatura PicoMQS
El sistema de conectores PicoMQS se utiliza en conexiones dentro de subsistemas o módulos de vehículos, a menudo conocidos como cajas negras, entre ellos los focos y el volante, así como las cámaras. Además, el sistema de conectores PicoMQS es compatible con cables planos flexibles (FFC) y los de circuito impreso flexibles (FPC) que a menudo se utilizan en los sistemas de manejo de baterías de vehículos eléctricos, lo que facilita el enrutamiento alrededor de baterías compactas y sofisticadas.
Explora terminales, conectores y cabezales PicoMQSConectores automotrices en miniatura NanoMQS
NanoMQS, con base en el exitoso sistema de conectores MQS de TE Connectivity, cuenta con un diseño de terminal de lanceta de bloqueo que se sujeta de forma audible y tangible a la carcasa de plástico una vez que el terminal se inserta por completo. El diseño de NanoMQS tiene una distancia entre pines de 1.8 mm, lo que hace posible reducir el espacio que se utiliza en la PCB hasta el 50 %, a la vez que cuenta con hasta 6 amperios de capacidad de corriente nominal. Los conectores NanoMQS funcionan a una temperatura máxima de 170 °C (Ag).
Find NanoMQS Terminals and ConnectorsSistema de conectores automotrices en miniatura MCON 0.50
Este sistema sellado es para entornos automotrices adversos y cuenta con un diseño limpio con una distancia entre pines de 1.8 mm, lo que hace posible reducir el espacio que se utiliza en la PCB hasta el 50 %. Los sistemas MCON 0.50 cumplen con los requisitos del nivel 3 de LV214 en instalaciones a corta distancia y del nivel 4 en el caso de montaje directo en el motor. También alcanza un grado de protección IPx9k contra el agua, que representa el nivel máximo de resistencia al agua y a la humedad, y se puede sumergir en varios metros de agua. Los conectores MCON funcionan a una temperatura de hasta 170 °C (Ag).
Explora terminales y conectores MCON 0.50Sistema de conectores automotrices en miniatura Generation 50
El sistema de conectores en miniatura de Generación 50 de TE Connectivity cuenta con un diseño sencillo y terminales de lanceta de bloqueo en forma de viga y antifricción que reducen el riesgo de que el terminal se salga. Compatible con tamaños de cable de 0.13 mm2 a 0.35 mm2, así como fuerzas de retención de la PCB de hasta 80 N, a la vez que cumple con los requisitos ergonómicos de USCAR.
Find Generation 50 ConnectorsSerie 0.50
Al ser compatible con una gama de cables de 0.13 mm2 a 0.5 mm2 y contar con una distancia entre pines de 1.5 mm, el sistema de conectores de la serie 0.50 de TE Connectivity opera con una alta densidad de componentes y da servicio en una robustez de grado automotriz. La gama de cabezales incluye variantes de montaje en superficie y en orificio pasante, y los conectores de la serie 0.50 tienen un centro de gravedad bajo diseñado en concreto para un montaje en superficie estable. Además, el diseño de los conectores es muy ergonómico, lo que significa que son compactos y fáciles de acoplar.
Explora los conectores de la serie 0.50.