Dele un giro a su entrega de energía.
Nuestras interconexiones de placa de paso invertido exclusivas permiten la entrega de energía desde la parte inferior de las placas de circuito impreso y las matrices de LED, eliminando los problemas de manipulación de cables de superficie superior. Estos conectores de iluminación son una solución ideal para aplicaciones de bajo perfil comúnmente requeridas en módulos LED de iluminación de estado sólido.
Características y ventajas
- Un enfoque de diseño de placa de paso invertido (ITB) permite reducir el perfil en la superficie emisora de luz LED para un buen efecto de iluminación
- Estos cabezales ITB permiten la entrega de energía desde la parte inferior de las PCB y las matrices de LED, eliminando los problemas de manipulación de cables de superficie superior.
- Los conectores BUCHANAN WireMate ITB ofrecen una interfaz separable que permite la repetición o la reparación
Dele un giro a su entrega de energía. Estos cabezales exclusivos permiten la entrega de energía desde la parte inferior de las placas de circuito impreso y las matrices de LED, eliminando los problemas de manipulación de cables de superficie superior. Aprovechando las familias de productos de conectores TE existentes, nuestros cabezales invertidos utilizan los sistemas de conectores TE probados. Estos conectores de placa de paso invertido son una solución ideal para aplicaciones de bajo perfil comúnmente requeridas en módulos LED de iluminación de estado sólido y placas de circuito impreso no relacionadas con la iluminación. Explore nuestra serie de productos a continuación para obtener más información.
Serie BUCHANAN WireMate ITB Poke-in liberable
-
Explorar productos
Los conectores de placa de paso invertido (ITB) BUCHANAN WireMate están especialmente diseñados para su uso en módulos LED lineales y circulares que se encuentran en todo tipo de sistemas de iluminación comerciales e industriales. Estos cabezales únicos permiten el suministro de energía desde la parte inferior de las PCB y las matrices de LED, lo que elimina los problemas de manipulación de cables de la superficie superior. Con sus funciones de incrustación y liberación de cables fáciles de usar, los nuevos conectores ayudan a acortar el tiempo de instalación y proporcionan flexibilidad adicional para la reutilización y el reemplazo de cables. Los conectores son de diseño modular y están disponibles para hasta cinco conexiones de cable y en diferentes colores para ayudar a los instaladores a evitar errores al insertar cables.
- Ficha técnica
Características
- Conexión de cable a placa ITB con inserción horizontal de cable
- Diseño de poke-in de cable con fuerte retención de cable
- Función de liberación de cables para el reemplazo de cables
- Aplicable para el proceso de soldadura SMT
- Tamaño de cable aplicable: 18-22 AWG
- Diseño de carcasa modular para combinaciones multicolor
Conector SMT de placa de paso invertido de alta potencia
-
Explorar productos
El conector SMT ITB de alta potencia es un cabezal invertido con clasificación de 7 A, 600 VCA que es ideal para llevar energía a los conjuntos LED de placa de circuito FR4 de alta salida y revestimiento de aluminio de hoy en día. El conector Economy Power II (EPII) de acoplamiento funciona con tamaños de cable trenzado de 22-18 AWG (0,34 mm2 - 0,75 mm2) aprovechando el probado sistema de conectores EP II.
Características
- La altura de la superficie superior de 2 mm por encima de la placa de circuito impreso de los LED, de bajo perfil, permite minimizar las interferencias con la emisión de luz de los LED.
- El conector EP II proporciona un enganche positivo para garantizar una conexión totalmente acoplada
Conectores Card Edge y Poke-In de placa de paso invertida
-
Explorar productos
Los conectores ITB Card Edge y Poke-In son conectores de dos posiciones y una sola pieza que comparten el mismo espacio de la placa de circuito impreso al tiempo que ofrecen flexibilidad para proporcionar una solución de acoplamiento directo para Card Edge o una conexión de cable Poke-in a la parte inferior de las placas de matriz LED. Ambos proporcionan una holgura y una separación de 3,0 mm de todos los demás componentes conductores en FR4 y placas de circuito impreso revestidas de metal, lo que las hace adecuadas para diseños de mayor voltaje.
Características
- Están disponibles en dos versiones compatibles con PCB de acoplamiento de 1,0 mm a 1,6 mm de grosor
- Opción de función de retención de teclas polarizantes disponible para proporcionar fuerza de extracción adicional
- Admite variaciones de geometría de PCB del controlador de acoplamiento para proporcionar flexibilidad en
el diseño de la aplicación final - Poke In: Compatible con una amplia gama de cables de 18 a 22 AWG o
de 24 a 26 AWG. - Poke In: Los conectores tienen una profundidad adicional de 1 mm para admitir los cables cilindro guía de aislamiento de
cable en la parte inferior.
Conector SMT de placa de paso invertido
-
Explorar productos
El conector ITB SMT proporciona una solución de factor de forma pequeño para llevar energía a una placa de circuito impreso convencional o con revestimiento de aluminio desde la parte inferior de la placa. Esto permite eliminar los desafíos de los cables de revestimiento en la parte superior de las placas LED, lo que resulta en diseños de placa de circuito impreso de bajo perfil y menos obstruidos. El cabezal se acopla con el conjunto de cables AMP Mini CT de línea central de 1,5 mm y facilita un montaje más simple de iluminación LED de estado sólido para aplicaciones arquitectónicas, residenciales y comerciales.
Características principales
- Elimina los problemas de gestión de revestimiento de cables en la superficie superior de la placa de circuito impreso LED minimizando la obstrucción de la luz
- Disponible en 2 a 6 posiciones para abordar aplicaciones de energía y control de
iluminación - Compatible con conjuntos de cables Mini CT de 2 a 6 amperios que permiten flexibilidad de diseño