QSFP-DD para informática de alto rendimiento
QSFP-DD (factor de forma pequeño cuádruple enchufable de doble densidad) duplica la densidad de las interconexiones QSFP con una interfaz eléctrica de ocho carriles con capacidad de 28 Gbps NRZ o 56 Gbps PAM-4 para obtener 200 o 400 Gbps agregados por puerto. La compatibilidad con versiones anteriores de nuestra cartera de conectores QSFP-DD permite que los módulos QSFP existentes se conecten a los puertos QSFP-DD. Además, nuestras jaulas QSFP-DD cuentan con un diseño de disipador térmico, lo que las convierte en la única solución para funcionar en aplicaciones de 15 a 18 W a un bajo costo, proporcionando un rendimiento térmico y de integridad de señal superior.
NUEVO
Conector de receptáculo QSFP-DD 1x SMT de 112 G
Los nuevos conectores de receptáculo QSFP-DD SMT de 112 G de TE Connectivity pueden satisfacer las necesidades del centro de datos de próxima generación al aumentar la densidad en un factor de forma QSFP existente para alcanzar velocidades de hasta 800 Gbps. Estos productos están diseñados para protocolos de PAM-4 de 800 Gbps. Los productos QSFP-DD de TE funcionan de manera rentable en aplicaciones de 15 a 18 W aprovechando la tecnología de disipador térmico. Nuestros nuevos conectores son totalmente compatibles con versiones anteriores, lo que proporciona una ruta de actualización fácil desde las soluciones QSFP existentes. TE ofrece una amplia cartera QSFP-DD que incluye jaulas de 1x1 a 1x6 y conectores SMT. Disipadores térmicos y tubos de luz personalizados también están disponibles.
2X
DUPLICA LA DENSIDAD SOBRE QSFP CON OCHO PARES DIFERENCIALES CON CAPACIDAD DE 50 GBPS CADA UNO PARA ALCANZAR 400 GBE
COOL
PROPORCIONA RENDIMIENTO TÉRMICO Y DE INTEGRIDAD DE SEÑAL SUPERIOR
FAST
COMPATIBLE CON LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE SOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE ALTA DENSIDAD AL CENTRO DE DATOS/A LA INFORMÁTICA EN LA NUBE
Características del producto
Conectores QSFP-DD
- Densidad de la placa frontal igual a la corriente 1xN QSFP28
- Jaulas de 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5 y 1x6 disponibles
- Las jaulas son compatibles con la conexión contigua
- El conector es SMT tradicional con 4 filas
- Las jaulas QSFP-DD de 56 G son compatibles con los conectores QSFP-DD 112 G
- Múltiples opciones de disipadores térmicos y tubos de luz disponibles
- Personalizable con alturas de disipador térmico PCIe, SAN y NET estándar, o según los requisitos específicos del cliente
- Configuraciones de tubos de luz 1, 2 y 4

Jaulas y conectores QSFP-DD 2x1
Las jaulas y conectores QSFP-DD 2x1 de TE se suman a la amplia gama de productos de montaje en superficie QSFP-DD existentes, proporcionando a los clientes opciones de diseño adicionales para aplicaciones de 400 G, a través de una solución resistente, coherente y rentable. Estos productos abordan los protocolos NRZ de 28 G y PAM-4 de 56 G, con una hoja de ruta a PAM-4 de 112 G para futuras actualizaciones del sistema. La configuración apilada de las jaulas y conectores QSFP-DD 2x1 permite una mayor altura desde la placa host para habilitar un flujo de aire más unificado y un disipador térmico ASIC más amplio. Estas soluciones pueden ser rentables y enfriar aplicaciones de alta potencia (15 a 18 W) aprovechando la tecnología de disipador térmico.

Características del producto
Conjuntos de cables QSFP-DD
- Los ensamblajes de cables QSFP-DD son similares a los QSFP28 de 4 canales (8 pares), pero usan el doble de canales que 8 (16 pares) utilizando una segunda fila de ubicaciones de contacto / almohadilla en la parte frontal de la PCB
- Alcance máximo del cable para cumplir con el requisito IEEE 802.3cd SDD21 de -17,28 dB a 13,28 GHz
- Ajuste máximo de cable de 16 pares de 28 AWG (2,5 m), planos para tan solo 32 AWG
- QSFP-DD a QSFP-DD
- QSFP-DD a QSFP28/56 2x y 4x
- QSFP-DD a SFP28/56 8x

Aplicaciones
Ensamblajes de cables y conectores QSFP-DD
- Servidores
- Conmutadores
- Routers
- Centros de datos
- Informática de alto rendimiento