Zócalos LGA de última generación
Los zócalos LGA pueden proporcionar interconexión eléctrica compresiva entre las PCB y el procesador. Los zócalos LGA son una de las últimas tecnologías de zócalos para paquetes de microprocesadores LGA x86 que varían en tamaño hasta 4200 pines. Estos zócalos pueden proporcionar una interfaz eléctrica compresiva al paquete del microprocesador y son de bola de soldadura y montaje en superficie unido a la PCB. Nuestros zócalos LGA tienen herramientas flexibles que pueden proporcionar una alta calidad y un tiempo de respuesta rápido para los prototipos, lo que permite que los zócalos estén listos para su uso en una etapa temprana de su programa. Los zócalos LGA se utilizan a menudo en informática de alto rendimiento, servidores, estaciones de trabajo y computadoras de escritorio.
Productos destacados
Zócalo LGA 4189 y herraje
-
Zócalos LGA 4189
Nuestro zócalos LGA 4189 y herraje son compatibles con las CPU de última generación para un mayor rendimiento y mejor amplitud de sistema. Los zócalos LGA 4189 están diseñados para permitir procesadores de última generación que admiten PCIe Gen 4 y cuatro u ocho arquitecturas de sistema multiprocesador.
-
Hardware LGA 4189
Fabricamos partes de zócalo y herraje para proporcionate una solución completa.
Características del producto:
Zócalos LGA
- La carcasa del zócalo facilita la soldadura eficiente a la PCB.
- El zócalo se suministra con una tapa para facilitar la recogida y colocación al vacío.
- Las placas posteriores están disponibles en chapado de zinc o níquel.
Producto destacado
Zócalos LGA 3647
-
Zócalos LGA 3647
Nuestro zócalo LGA 3647 está diseñado para los procesadores de CPU de última generación de Intel. El nuevo zócalo permite a los diseñadores aprovechar los mejores procesadores de escalamiento de aplicaciones del sistema que cuentan con mayor rendimiento. El zócalo LGA 3647 es el primero en presentar un diseño de dos piezas que reduce la deformación y ofrece una mejor coplanaridad para una mayor confiabilidad. Como proveedores validados de esta tecnología, TE Connectivity es su fuente confiable y de alta calidad para este nuevo zócalo de procesador de CPU.
Información del producto:
Zócalo LGA 3647
- Distancia: 0.9906 mm Hex
- Altura del SP: 2.7 mm
- Cont. NF: 25 gf @ nominal def.
- Número de pines: 3647
- Matriz de pines: 49x74
- Carcasa de piezas múltiples: 2 piezas
Producto galardonado:
-
Lee la historia sobre el reconocimiento a TE Connectivity por el zócalo LGA 3647
Después de una intensa competencia de cinco meses contra 74 de los principales proveedores de electrónica, el zócalo LGA 3647 de TE recibió recientemente el premio a Mejor Componente Pasivo en los Editors' Choice Awards 2016 de EEPW (Electronic Engineering & Product World), seleccionado por más de 2000 expertos de la industria.
Ahora disponible:
-
Ver herraje de zócalo P0 LGA 3647
Somos un proveedor validado de herraje de zócalo LGA 3647 que incluye placas posteriores, refuerzos de montaje y clips / portadores para zócaloP0. Con una oferta de tejido estrecho y sin tejido estrecho, este nuevo sistema de herraje proporciona una mejor alineación y mantiene los dedos alejados del campo de contacto del zócalo.