Una resistencia es un componente pasivo que reduce el voltaje o limita la corriente que fluye a través de un circuito y que también puede absorber energía y disiparla en forma de calor. Además, su resistencia al flujo de electrones está determinada por los materiales conductores con los que está construida, ya que estos desempeñan un papel fundamental para lograr la confiabilidad y estabilidad del rendimiento, especialmente en aplicaciones de alto voltaje, alta potencia, alta estabilidad y precisión, o alta corriente. En nuestro portafolio, contamos con dos tipos: resistencias fijas (entre ellas, las de montaje en superficie, de orificio pasante y de montaje en chasis), que ofrecen un valor de resistencia y se utilizan en casi todas las aplicaciones; y resistencias variables (entre ellas, potenciómetros estándar y de ajuste), que ofrecen amplios valores de resistencia y se utilizan predominantemente para controlar la corriente o el voltaje cambiando el valor de resistencia. Elegir el tipo de resistencia correcto es fundamental para diseñar un circuito con la potencia, la precisión, la corriente o el voltaje necesarios para alimentar eficientemente cualquier dispositivo
Comprar resistencias por marca
Con los filtros de búsqueda, encontrarás la resistencia adecuada con rapidez
Preguntas frecuentes
Respuestas sobre tipos de resistencias
P: ¿Qué es una resistencia?
R: La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico, se mide en ohmios, cuyo símbolo se representa con la letra griega omega (Ω), y está hecha de materiales que resisten el flujo de corriente hasta cierto punto y se dividen en dos grandes categorías: conductores y aislantes. Los conductores son materiales que ofrecen muy poca resistencia al flujo de corriente; por ejemplo, la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Los aislantes tienen una alta resistencia al flujo de corriente, como el caucho, el papel, el vidrio, la madera y el plástico.
P: ¿Cuál es la función de las resistencias?
R: Las resistencias tienen muchos fines, como delimitar corriente, dividir voltaje, generar calor, emparejar y cargar circuitos, brindar control y fijar constantes de tiempo. Además, están disponibles en el mercado con valores de resistencia en un rango de más de nueve órdenes de magnitud, se utilizan en múltiples aplicaciones y se pueden encontrar en una amplia gama de tamaños, desde dispositivos de montaje en superficie extremadamente pequeños utilizados en múltiples productos electrónicos, hasta grandes resistencias de frenado dinámico que se utilizan para disipar energía.
P: ¿Cuáles son los dos tipos de resistencias?
R: Las resistencias se pueden dividir en dos tipos: fijas y variables. La resistencia eléctrica se mantiene igual en las resistencias fijas y cambia con una variable física en las resistencias variables. Las resistencias fijas son de amplio uso y tienen un valor definido en el momento de la fabricación, que está impreso o codificado por colores. El valor en las resistencias variables se puede cambiar ajustando una perilla; se utilizan con menos frecuencia debido a que tienen partes móviles y a la incertidumbre.
P: ¿Por qué falla una resistencia?
R: Una resistencia fija generalmente falla en una configuración abierta cuando se sobrecalienta o se estresa demasiado debido a potencia, temperatura, vibración o choque excesivos. La humedad excesiva puede hacer que la resistencia aumente. Una resistencia variable puede desgastarse por uso excesivo, ya que las partículas desgastadas pueden causar cortocircuitos de alta resistencia.
Más preguntas frecuentes:
¿Cuál es la diferencia entre una resistencia de precarga y una resistencia de entrada? ¿Y entre una resistencia de frenado o una resistencia de palanca? ¿Qué tipos de resistencias ofrecen capacidad de sobrecarga a corto plazo y cuáles ofrecen disipación de potencia continua? En este glosario se explica la tecnología de nuestras resistencias de potencia.
Conoce las mejores resistencias
por tipo, elemento y otros
- Resistencias de montaje en superficie de precisión de película delgada
- Resistencias de montaje en superficie de uso general de película gruesa
- Resistencia de montaje en superficie de potencia de película gruesa
- Resistencias de montaje en chasis de potencia bobinadas
- Resistencias de montaje en superficie de potencia bobinadas
- Resistencias de orificio pasante de potencia bobinadas
- Kits de resistencias de precisión para resistencias de montaje en superficie
- Recortadoras con plomo radial
- Recortadoras de montaje en superficie
- Resistencias de montaje en superficie de detección de corriente de película gruesa
- Resistencias de orificio pasante de precisión de película delgada
- Resistencias de orificio pasante de potencia de película metálica
- Resistencias de orificio pasante de potencia de película de óxido de metal