Manual de la línea de productos de interruptores KISSLING
Esta amplia línea de productos evolucionó durante décadas y cubre una amplia variedad de necesidades de la industria, pero también reconocemos las necesidades individuales de nuestros clientes, y las soluciones personalizadas son una parte clave de nuestro negocio. Nuestro experimentado equipo de ingeniería interno y nuestra capacidad de fabricación integrada verticalmente nos permiten ofrecer tanto la creación rápida de prototipos como la entrega rápida de la producción en serie de soluciones personalizadas. Si tiene una aplicación que no se puede resolver con una pieza estándar de la industria, ¡hable con nosotros!
Los relevadores KISSLING están disponibles en una variedad de diseños que incluyen:
- Circuitos magnéticos monoestables y biestables
- Sistemas de conmutación de bobina simple y doble
- Versiones especiales compactas y ligeras para aplicaciones de aviación y carreras
- Electrónica de control a bordo para conmutar fuentes de alimentación a bordo, monitorear el sobrevoltaje y el bajovoltaje, o evitar descargas profundas de baterías
- Suministro de corriente continua de 12 V a 600 V de CC y de 20 A a 1000 A con ciclo de trabajo del 100 %
- Ciclos de conmutación de 10 000 a 100 000 a plena carga de corriente y hasta 2 millones de ciclos de vida mecánica
- Múltiples opciones de montaje
Características
Los interruptores KISSLING están diseñados para ofrecer una larga vida útil en condiciones de funcionamiento extremas. Todos los interruptores KISSLING tienen el beneficio de nuestras décadas de experiencia con tecnología de vanguardia, por ejemplo:
- Materiales aislantes altamente estables adecuados para condiciones ambientales extremas
- Contactos "autolimpiantes" para obtener un largo ciclo de vida del contacto
- Tecnología de sellado que cumple o supera los estándares IP67/IP6K9K