APLICACIÓN
Lavavajillas
Los productos y diseños innovadores proporcionan un funcionamiento más silencioso, un menor consumo de electricidad y una limpieza más eficaz. La línea de conectores, sensores, relés y productos de tubos de TE ayudan a optimizar los lavavajillas. Nuestros sensores ayudan a garantizar un funcionamiento adecuado y nuestros productos de tubería pueden ayudar con la gestión y protección de cables, convirtiendo sus ideas de hogar conectado en una realidad.
Presentamos una nueva y revolucionaria forma de avanzar en el diseño de lavavajillas. La gama de conectores y relés de alimentación de TE permite a los fabricantes dimensionar adecuadamente los componentes para que coincidan con los nuevos y menores requisitos de alimentación. Además, nuestros sensores ayudan a garantizar un funcionamiento adecuado, mientras que nuestros productos de tubería pueden ayudar con la gestión y protección del cable. Haz clic en las pestañas Explorar para ver productos compatibles para cada aspecto de su placa de cocción.
Arnés
El arnés de cables interconecta la placa de control con los distintos componentes del lavavajillas, como los motores, las resistencias, las bombas y válvulas de agua, los sensores, los cierres de las puertas, etc. Un arnés de cables típico incluye conectores de alimentación y de señal, terminales y empalmes, tubos termocontraíbles y etiquetas.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en superficie
Conector de alimentación económica (EP)
Resistencias de orificio pasante
Conector universal MATE-N-LOK
Interruptores táctiles
Tubos termocontraíbles de pared única
Interruptores DIP y SIP
Tubos termocontraíbles de doble pared
Empalmes
Terminales FASTON
Conectores compatibles con RAST
Arnés
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Arnés
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Arnés
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.

Arnés
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Arnés
Conector universal MATE-N-LOK
Numerosas opciones incluyen carcasas circulares, con brida, de mamparo, selladas y de color en diversos materiales (incluido el compatible con el hilo incandescente). Las carcasas cuentan con polarización positiva, bloqueo positivo e identificación de la cavidad trasera para un montaje fácil y resistente sin errores.

Arnés
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Arnés
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.

Arnés
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Arnés
Tubos termocontraíbles de doble pared
Brinda protección contra la humedad y la corrosión con tubos de doble pared, a la vez que aísla y proporciona protección mecánica. Durante la instalación, un recubrimiento adhesivo o encapsulante se funde y fluye, lo cual forma una barrera protectora resistente a la humedad.

Arnés
Empalmes
Ya sea que necesites empalmar un alambre magneto de cobre sólido de 30 AWG o un cable de aluminio trenzado 4/0, ofrecemos una solución. Elige entre la tecnología de remachado, conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) u otros tipos de empalmes aplicados manualmente o con equipos semiautomáticos o totalmente automáticos.

Arnés
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme y bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Arnés
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Control principal e interfaz de usuario
El tablero de control es el cerebro del aparato. Acepta entradas del usuario a través de botones, interruptores o dispositivos táctiles y acciona los motores, elementos calefactores, bombas de agua y válvulas para realizar la tarea elegida. Una placa de control común tendrá conectores de alimentación y señal de cable a placa, enchufes y relés.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en chasis
Conector de alimentación económica (EP)
Potenciómetros
Conector Signal Double Lock (SDL)
Interruptores DIP y SIP
Conector Power Double Lock (PDL)
Interruptores de acción rápida
Terminales FASTON
Conectores compatibles con RAST
Relés de placa de circuito impreso
Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Control principal e interfaz de usuario
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Control principal e interfaz de usuario
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.

Control principal e interfaz de usuario
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Control principal e interfaz de usuario
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.

Control principal e interfaz de usuario
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Control principal e interfaz de usuario
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Control principal e interfaz de usuario
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Control principal e interfaz de usuario
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Control principal e interfaz de usuario
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.

Bomba de circulación
Una bomba de circulación rocía agua a alta presión para limpiar los platos. Las bombas de circulación se conectan al arnés de cableado mediante terminales individuales o conectores multiposición como el conector RAST.
Bomba de circulación
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.

Bomba de circulación
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Bomba de circulación
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Bomba de circulación
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con 60+ años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Bomba de circulación
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Bomba de circulación
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Bomba de circulación
Interruptores táctiles
Los interruptores táctiles proporcionan retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Bomba de drenaje
Una bomba de drenaje expulsa el agua al finalizar un ciclo de lavado o enjuague. Las bombas de drenaje se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Bomba de drenaje
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.

Bomba de drenaje
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Bomba de drenaje
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Bomba de drenaje
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Bomba de drenaje
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Bomba de drenaje
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Bomba de drenaje
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Cerradura de puerta
Una cerradura de puerta evita que la puerta del lavavajillas se abra mientras el agua está rociando. Las cerraduras de las puertas se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Cerradura de puerta
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Cerradura de puerta
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Cerradura de puerta
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Cerradura de puerta
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Cerradura de puerta
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).

Cerradura de puerta
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Cerradura de puerta
Conector micro MATE-N-LOK
Los conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil tienen una altura vertical de menos de 4.7 mm, aproximadamente un 45 % menos que otros miembros de la familia de productos. Estos conectores de carcasa blanda incluyen cabezales de montaje en superficie en ángulo recto y conectores de cable de acoplamiento.

Cerradura de puerta
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Elemento de calefacción
Un elemento calefactor de lavavajillas calienta el agua entrante para una limpieza más efectiva. Los elementos calefactores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Elemento de calefacción
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Elemento de calefacción
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Elemento de calefacción
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Elemento de calefacción
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Elemento de calefacción
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.

Elemento de calefacción
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Elemento de calefacción
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Válvula de agua/desvío
Una válvula de agua controla cuando el pulverizador de alta presión está en funcionamiento. Las válvulas de agua se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Válvula de agua/desvío
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Válvula de agua/desvío
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Válvula de agua/desvío
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Válvula de agua/desvío
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Válvula de agua/desvío
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Válvula de agua/desvío
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Válvula de agua/desvío
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).

Válvula de agua/desvío
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Válvula de agua/desvío
Conector micro MATE-N-LOK
Los conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil tienen una altura vertical de menos de 4.7 mm, aproximadamente un 45 % menos que otros miembros de la familia de productos. Estos conectores de carcasa blanda incluyen cabezales de montaje en superficie en ángulo recto y conectores de cable de acoplamiento.

Válvula de agua/desvío
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Válvula de agua/desvío
Conectores RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Sensores
Los sensores miden la temperatura, la humedad, la turbidez, el nivel de agua y más para que la placa de control pueda realizar la entrada de tareas por parte del usuario. Los sensores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Conectores compatibles con RAST
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en chasis
Conector Signal Double Lock (SDL)
Resistencias de montaje en superficie
Conector Power Double Lock (PDL)
Sensores de acción instantánea
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
Interruptores táctiles
Conector micro MATE-N-LOK
Sensor de humedad y temperatura
Sensor magnético
Relés de placa de circuito impreso
Sensores
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Sensores
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Sensores
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Sensores
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.

Sensores
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Sensores
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Sensores
Sensores de acción instantánea
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Sensores
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).

Sensores
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Sensores
Conector micro MATE-N-LOK
Los conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil tienen una altura vertical de menos de 4.7 mm, aproximadamente un 45 % menos que otros miembros de la familia de productos. Estos conectores de carcasa blanda incluyen cabezales de montaje en superficie en ángulo recto y conectores de cable de acoplamiento.

Sensores
Sensor de humedad y temperatura
Los sensores de humedad y temperatura son componentes clave en las medidas antivapor dentro de un lavavajillas.

Sensores
Sensor magnético
Nuestro sensor magnético KMY/Z puede detectar eficazmente un brazo rociador bloqueado. Los imanes del brazo rociador son detectados por el sensor situado en el gabinete. Una alerta informa al usuario si el brazo rociador está bloqueado para que no gire.

Sensores
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.


APLICACIÓN
Lavavajillas
Los productos y diseños innovadores proporcionan un funcionamiento más silencioso, un menor consumo de electricidad y una limpieza más eficaz. La línea de conectores, sensores, relés y productos de tubos de TE ayudan a optimizar los lavavajillas. Nuestros sensores ayudan a garantizar un funcionamiento adecuado y nuestros productos de tubería pueden ayudar con la gestión y protección de cables, convirtiendo sus ideas de hogar conectado en una realidad.
Presentamos una nueva y revolucionaria forma de avanzar en el diseño de lavavajillas. La gama de conectores y relés de alimentación de TE permite a los fabricantes dimensionar adecuadamente los componentes para que coincidan con los nuevos y menores requisitos de alimentación. Además, nuestros sensores ayudan a garantizar un funcionamiento adecuado, mientras que nuestros productos de tubería pueden ayudar con la gestión y protección del cable. Haz clic en las pestañas Explorar para ver productos compatibles para cada aspecto de su placa de cocción.
Arnés
El arnés de cables interconecta la placa de control con los distintos componentes del lavavajillas, como los motores, las resistencias, las bombas y válvulas de agua, los sensores, los cierres de las puertas, etc. Un arnés de cables típico incluye conectores de alimentación y de señal, terminales y empalmes, tubos termocontraíbles y etiquetas.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en superficie
Conector de alimentación económica (EP)
Resistencias de orificio pasante
Conector universal MATE-N-LOK
Interruptores táctiles
Tubos termocontraíbles de pared única
Interruptores DIP y SIP
Tubos termocontraíbles de doble pared
Empalmes
Terminales FASTON
Conectores compatibles con RAST
Arnés
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Arnés
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Arnés
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.

Arnés
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Arnés
Conector universal MATE-N-LOK
Numerosas opciones incluyen carcasas circulares, con brida, de mamparo, selladas y de color en diversos materiales (incluido el compatible con el hilo incandescente). Las carcasas cuentan con polarización positiva, bloqueo positivo e identificación de la cavidad trasera para un montaje fácil y resistente sin errores.

Arnés
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Arnés
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.

Arnés
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Arnés
Tubos termocontraíbles de doble pared
Brinda protección contra la humedad y la corrosión con tubos de doble pared, a la vez que aísla y proporciona protección mecánica. Durante la instalación, un recubrimiento adhesivo o encapsulante se funde y fluye, lo cual forma una barrera protectora resistente a la humedad.

Arnés
Empalmes
Ya sea que necesites empalmar un alambre magneto de cobre sólido de 30 AWG o un cable de aluminio trenzado 4/0, ofrecemos una solución. Elige entre la tecnología de remachado, conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) u otros tipos de empalmes aplicados manualmente o con equipos semiautomáticos o totalmente automáticos.

Arnés
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme y bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Arnés
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Control principal e interfaz de usuario
El tablero de control es el cerebro del aparato. Acepta entradas del usuario a través de botones, interruptores o dispositivos táctiles y acciona los motores, elementos calefactores, bombas de agua y válvulas para realizar la tarea elegida. Una placa de control común tendrá conectores de alimentación y señal de cable a placa, enchufes y relés.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en chasis
Conector de alimentación económica (EP)
Potenciómetros
Conector Signal Double Lock (SDL)
Interruptores DIP y SIP
Conector Power Double Lock (PDL)
Interruptores de acción rápida
Terminales FASTON
Conectores compatibles con RAST
Relés de placa de circuito impreso
Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Control principal e interfaz de usuario
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Control principal e interfaz de usuario
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.

Control principal e interfaz de usuario
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Control principal e interfaz de usuario
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.

Control principal e interfaz de usuario
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Control principal e interfaz de usuario
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Control principal e interfaz de usuario
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Control principal e interfaz de usuario
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Control principal e interfaz de usuario
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.

Bomba de circulación
Una bomba de circulación rocía agua a alta presión para limpiar los platos. Las bombas de circulación se conectan al arnés de cableado mediante terminales individuales o conectores multiposición como el conector RAST.
Bomba de circulación
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.

Bomba de circulación
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Bomba de circulación
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Bomba de circulación
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con 60+ años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Bomba de circulación
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Bomba de circulación
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Bomba de circulación
Interruptores táctiles
Los interruptores táctiles proporcionan retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Bomba de drenaje
Una bomba de drenaje expulsa el agua al finalizar un ciclo de lavado o enjuague. Las bombas de drenaje se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Bomba de drenaje
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.

Bomba de drenaje
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Bomba de drenaje
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Bomba de drenaje
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Bomba de drenaje
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Bomba de drenaje
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Bomba de drenaje
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Cerradura de puerta
Una cerradura de puerta evita que la puerta del lavavajillas se abra mientras el agua está rociando. Las cerraduras de las puertas se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Cerradura de puerta
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Cerradura de puerta
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Cerradura de puerta
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Cerradura de puerta
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Cerradura de puerta
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).

Cerradura de puerta
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Cerradura de puerta
Conector micro MATE-N-LOK
Los conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil tienen una altura vertical de menos de 4.7 mm, aproximadamente un 45 % menos que otros miembros de la familia de productos. Estos conectores de carcasa blanda incluyen cabezales de montaje en superficie en ángulo recto y conectores de cable de acoplamiento.

Cerradura de puerta
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Elemento de calefacción
Un elemento calefactor de lavavajillas calienta el agua entrante para una limpieza más efectiva. Los elementos calefactores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Elemento de calefacción
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Elemento de calefacción
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Elemento de calefacción
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Elemento de calefacción
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Elemento de calefacción
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.

Elemento de calefacción
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Elemento de calefacción
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Válvula de agua/desvío
Una válvula de agua controla cuando el pulverizador de alta presión está en funcionamiento. Las válvulas de agua se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Válvula de agua/desvío
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Válvula de agua/desvío
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Válvula de agua/desvío
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Válvula de agua/desvío
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Válvula de agua/desvío
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Válvula de agua/desvío
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Válvula de agua/desvío
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).

Válvula de agua/desvío
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.

Válvula de agua/desvío
Conector micro MATE-N-LOK
Los conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil tienen una altura vertical de menos de 4.7 mm, aproximadamente un 45 % menos que otros miembros de la familia de productos. Estos conectores de carcasa blanda incluyen cabezales de montaje en superficie en ángulo recto y conectores de cable de acoplamiento.

Válvula de agua/desvío
Terminales FASTON
Velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme, bajo costo por línea. Estas ventajas han convertido a nuestros productos de conectores FASTON en líderes de la industria en electrodomésticos. Con más de 60 años de experiencia proporcionando conexiones rápidas, nos esforzamos constantemente por introducir tipos nuevos y mejorados.

Válvula de agua/desvío
Conectores RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Sensores
Los sensores miden la temperatura, la humedad, la turbidez, el nivel de agua y más para que la placa de control pueda realizar la entrada de tareas por parte del usuario. Los sensores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Conectores compatibles con RAST
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en chasis
Conector Signal Double Lock (SDL)
Resistencias de montaje en superficie
Conector Power Double Lock (PDL)
Sensores de acción instantánea
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
Interruptores táctiles
Conector micro MATE-N-LOK
Sensor de humedad y temperatura
Sensor magnético
Relés de placa de circuito impreso
Sensores
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.

Sensores
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Sensores
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Sensores
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.

Sensores
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Sensores
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.

Sensores
Sensores de acción instantánea
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.

Sensores
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).

Sensores
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.

Sensores
Conector micro MATE-N-LOK
Los conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil tienen una altura vertical de menos de 4.7 mm, aproximadamente un 45 % menos que otros miembros de la familia de productos. Estos conectores de carcasa blanda incluyen cabezales de montaje en superficie en ángulo recto y conectores de cable de acoplamiento.

Sensores
Sensor de humedad y temperatura
Los sensores de humedad y temperatura son componentes clave en las medidas antivapor dentro de un lavavajillas.

Sensores
Sensor magnético
Nuestro sensor magnético KMY/Z puede detectar eficazmente un brazo rociador bloqueado. Los imanes del brazo rociador son detectados por el sensor situado en el gabinete. Una alerta informa al usuario si el brazo rociador está bloqueado para que no gire.

Sensores
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.