Aseguramos

el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad en aplicaciones automotrices.

Descargar el informe técnico

Los productos termorretráctiles de TE Connectivity se utilizan en todo el mundo en aplicaciones automotrices, aeroespaciales, industriales, comerciales y de telecomunicaciones, distribución de energía y defensa. Los productos termorretráctiles se fabrican con materiales formulados de manera exclusiva que han sido mejorados mediante una tecnología de cadena cruzada que TE Connectivity fue pionera en desarrollar bajo la marca Raychem.

 

Estos productos constituyen soluciones fáciles de usar, rentables y confiables para una amplia gama de aplicaciones automotrices, como el sellado, el aislamiento de empalmes eléctricos y la protección mecánica de sistemas de manejo de fluidos en entornos adversos.

 

Los tubos de una sola pared cuentan con una amplia gama de características. Se pueden utilizar donde se necesite aislamiento, alivio de tensión y protección contra el desgaste mecánico y el abuso químico confiables. Son una forma ideal para identificar o codificar componentes o simplemente para mejorar la estética. Los productos con revestimiento adhesivo son especialmente eficaces cuando el sellado y el encapsulado son requisitos esenciales, y ofrecen muchas de las características de los productos de una sola pared. El adhesivo interior garantiza un sellado hermético contra la humedad y la entrada de líquidos.

arnés eléctrico

Características

  • Instalación sencilla y rápida
  • Reconocidos por su rendimiento y confiabilidad sin par en entornos rigurosos
  • Resistentes y proporcionan protección a largo plazo contra la entrada de humedad, la corrosión, los daños mecánicos y las temperaturas extremas
  • Diseñado para ser rentable
  • El diseño del producto garantiza una instalación repetible, confiable y retráctil que es compatible con los procesos de fabricación actuales
  • Tamaños específicos a pedido del cliente
  • Diferentes grados de flexibilidad, desde tubos altamente flexibles hasta semirrígidos
  • Diseñados para ambientes de baja o alta temperatura
  • Sin halógenos y retardante a la flama para cumplir con una gama de estándares de la industria
  • Disponibles en muchos tamaños, formas, longitudes y colores
  • Disponibles en rangos de contracción de 2:1 hasta 4:1
  • Amplia variedad de materiales, poliolefinas, fluoropolímeros y elastómeros
  • De conformidad con RoHS y ELV.

Ventajas

  • Instalación sencilla y rápida respaldada por una amplia gama de herramientas de aplicación de TE Connectivity
  • Garantiza rendimiento y confiabilidad en entornos rigurosos
  • Protección a largo plazo contra la entrada de humedad, la corrosión, los daños mecánicos y las temperaturas extremas
  • Diseñado para ser rentable
  • El diseño del producto garantiza una instalación repetible, confiable y retráctil que es compatible con muchos procesos de fabricación
  • Todos nuestros productos de tubos termorretráctiles incluyen servicios tales como equipo de instalación, capacitación y soporte de ingeniería de aplicación.

Tecnología

Fórmula de los polímeros

Las fórmulas de TE Connectivity son mezclas de polímeros y aditivos cuidadosamente diseñadas para satisfacer las exigentes demandas de los clientes y los requisitos internos de especificación. Cumplen con estándares internacionales y aprobaciones de los OEM en muchos mercados de la electrónica. La selección de polímeros, retardantes de flama, antioxidantes, estabilizadores UV y otros aditivos es de gran importancia para que los productos cumplan con los requisitos de las propiedades tales como resistencia a la tracción, punto de ruptura de la elasticidad, retardancia a la flama, temperatura de funcionamiento continua, choque y envejecimiento térmicos, flexibilidad, resistencia química y a solventes y temperatura de contracción. Los adhesivos fusibles de TE Connectivity están formulados específicamente para adaptarse a los compuestos individuales de los tubos termorretráctiles. Estos adhesivos están compuestos de polímeros y aditivos que permiten que el adhesivo se funda, fluya, selle y se adhiera a una amplia gama de sustratos a la temperatura de contracción de todo el tubo.

Tecnología de cadena cruzada

La tecnología de cadena cruzada por radiación mejora las propiedades del polímero y garantiza la termorretracción o la memoria de forma. Los tubos poliméricos se extruyen y en un proceso separado la estructura química se modifica para mejorar las propiedades: menor deformación bajo carga (fluencia), mejor memoria de forma y mayor resistencia química, a los solventes, a la abrasión y a los impactos. Debido a los enlaces cruzados tridimensionales que se forman durante el proceso de cadena cruzada, el tubo no se derrite y logra su perfecta memoria de forma.

Protección: Abrasión química o mecánica

Los compartimentos en el motor de los vehículos se están volviendo cada vez más compactos, lo que a menudo obliga a colocar las mangueras de enfriamiento muy cerca de los componentes de alta temperatura del motor y de las partes situadas bajo el cofre. En consecuencia, las mangueras son muy propensas a la abrasión. Estas mismas limitaciones de espacio exigen que las mangueras se diseñen con curvaturas pronunciadas y otras formas irregulares, lo que dificulta a los fabricantes la colocación de mangas protectoras donde es probable que se produzcan daños. Otra complicación es el impacto que cualquier sobreprotección puede tener en los componentes circundantes. Los contactos entre dos mangueras o una manguera y un arnés son difíciles de evitar. Cuando se utiliza la sobreprotección para resolver este problema, este debe proteger ambos componentes y no ser abrasivo.

Alivio de tensión

Todos los empalmes eléctricos en un arnés de cableado deben estar aislados y protegidos contra el abuso mecánico. La protección efectiva se está volviendo aún más crítica ya que la soldadura ultrasónica se utiliza cada vez más para realizar conexiones eléctricas.

 

La soldadura ultrasónica, mientras que garantiza una conexión eléctrica mucho mejor que el remachado tradicional, es mecánicamente débil, especialmente en el pelado y rasgado, por lo que se debe proporcionar protección mecánica y alivio de tensión adicionales.

Sellado

Un arnés de cables automotriz es tan fuerte como su eslabón más débil. En muchos casos, ese eslabón se encuentra donde los cables se empalman. Los empalmes que no están sellados y están expuestos al agua, la niebla salina y otros fluidos en áreas húmedas del vehículo pueden corroerse con rapidez, deteriorando las propiedades eléctricas y mecánicas del arnés. Además, los empalmes son mecánicamente débiles. Los empalmes soldados, en particular, son altamente susceptibles a la fuerza de pelado y rasgado, y deben estar provistos de un alivio de tensión eficaz.

Tabla de productos de sellado de empalme

Aplicación QSZH RBK-ILS RBK-VWS ES-CAP SCT RBK-RTP HTAT RBK-105-KIT RBK-85-KIT
Sellado de empalme en línea
         
Sellado de empalme en punta                
Sellado de terminal de ojillo        
Sellado del conector              
Sellado del conjunto de cables              

Sellado y protección de alto voltaje

A medida que los gobiernos de todo el mundo aprueban normas más estrictas sobre emisiones, la demanda de vehículos eléctricos crece. Esta tendencia, a la vez, conduce al rápido aumento del uso de alambres y cables de calibre grueso. Como resultado, proteger los cables y las conexiones de alto voltaje de manera adecuada requiere una solución de alto rendimiento y alta ingeniería. TE Connectivity, líder mundial en conectividad y componentes electrónicos, presenta el nuevos tubo de una sola pared para vehículos eléctricos (EVSW), que está diseñado en particular para utilizarse en aplicaciones de alto voltaje y para aislar y proteger componentes y cables conductores con seguridad.

Características

  • De color naranja para cumplir la norma RAL2003 (nominal) para circuitos de alta tensión
  • No propaga la combustión como se especifica en el estándar UL224 (pruebas realizadas en TE Connectivity)
  • Rangos de contracción 2:1 y 3:1.
  • Diseño flexible
  • Diseño con material resistente y ligero
  • Sistema de voltaje: con capacidad para 1000 V (pared doble) y 2500 V (una sola pared)
  • Temperatura de funcionamiento continua: De –55 °C a 135 °C (–67 °F a 275 °F) 

Ventajas

  • Identifica los circuitos de mayor tensión con facilidad.
  • No propaga la combustión para contribuir a la seguridad de los operadores y los pasajeros de los vehículos.
  • Puede adaptarse tanto a componentes como a cables.
  • Fácil de instalar a la vez que mantiene la flexibilidad de los cables.
  • Cumple los requisitos de ligereza.
  • Cuenta con estabilidad térmica, resistividad eléctrica y rendimiento de alto voltaje óptimos.

Herramientas de aplicación

Nuestra maquinaria para productos termorretráctiles sella y protege los empalmes eléctricos y proporciona protección mecánica a los sistemas de manejo de fluidos en entornos difíciles. Para mayor eficiencia, nuestra maquinaria para productos termorretráctiles funciona a temperaturas de calentamiento óptimas y cuenta con rendimiento y funciones de control excelentes en una amplia gama de aplicaciones. 

Herramientas de aplicación