APLICACIÓN
Entradas de carga
Las entradas de carga AMP+ de próxima generación de TE Connectivity incluyen entradas de CA, CC y CCS (sistema de carga combinada) para los mercados europeo, norteamericano y japonés, así como chino. Las entradas de carga AMP+ permiten una carga más inteligente, rápida y segura.
Se necesitan entradas de carga que puedan manejar 10 a 20 veces la potencia de la generación actual de autos eléctricos. Tratar de empujar hasta 500 kilovatios de potencia a través de una entrada del tamaño para manejar 50 kilovatios se compara con una persona que bebe de una manguera contra incendios.
Las entradas AMP+ están diseñadas para estas nuevas demandas y son escalables para adaptarse a todas las arquitecturas eléctricas/electrónicas dentro del vehículo, desde la operación discreta punto a punto o mediante control inteligente distribuido.
APLICACIÓN
Entradas de carga
Las entradas de carga AMP+ de próxima generación de TE Connectivity incluyen entradas de CA, CC y CCS (sistema de carga combinada) para los mercados europeo, norteamericano y japonés, así como chino. Las entradas de carga AMP+ permiten una carga más inteligente, rápida y segura.
Se necesitan entradas de carga que puedan manejar 10 a 20 veces la potencia de la generación actual de autos eléctricos. Tratar de empujar hasta 500 kilovatios de potencia a través de una entrada del tamaño para manejar 50 kilovatios se compara con una persona que bebe de una manguera contra incendios.
Las entradas AMP+ están diseñadas para estas nuevas demandas y son escalables para adaptarse a todas las arquitecturas eléctricas/electrónicas dentro del vehículo, desde la operación discreta punto a punto o mediante control inteligente distribuido.