Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características del producto

Conectores de FFC

  • Eliminación de pelado y revestimiento de cables
  • Aplicación secuencial de alta velocidad de contactos de múltiples remaches
  • Underwriters Laboratories Inc., n.º de expediente E28476
  • Informe CSA n.° LR 7189A-91
  • Carcasas de filas simples y dobles: simples y con sujetador
  • Opciones de contacto de pin, receptáculo, borde de tarjeta y lengüeta de soldadura
  • Capacidad de intermezclar el cable FFC y los contactos de cables redondos

Embalaje de alta densidad

Diseño de perfil bajo

Amplia variedad de opciones de carcasa

Contactos de FFC
Contactos de FFC: Cuatro puntas de remache para mayor fiabilidad eléctrica y mecánica.
Conectores estándares de FFC
Conectores estándares de FFC: Disponibles en espacios entre filas simples y dobles.
Conectores Slimline de FFC
Conectores Slimline de FFC: Conexiones de calidad en un factor de forma más pequeño.
Conectores de FFC FLEXPAC
Conectores de FFC FLEXPAC: Solución versátil para aplicaciones de alto rendimiento.

Aplicaciones selectas

Conectores de FFC

  • Placas de circuito impreso
  • PDA
  • Cámara
  • Interruptores de membrana
  • Impresoras de inyección de tinta, láser y 3D
  • Unidades de disco
  • Sistemas de datos
  • Electrodomésticos
  • Controles industriales
  • Dispositivos médicos
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de producto del conector FFC  Carcasa

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de fuerza de inserción  Normal

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 36, 40, 45, 50, 60, 72, 80, 100

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 5000

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC) 300

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 100

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño-plomo

  • Tipo de contacto  Enchufe

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador, Ventana de retención

  • Retención de la conexión  Con

  • Alineación de conexión  Con, Sin

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

  • Entrada de cable FFC  Recto, Vertical

Dimensiones

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

  • Método de empaque  Bolsa, Caja de cartón, Encapsulado

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-F439-R2435127

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.

AMPMODU MTE, AMPMODU, AMP-LATCH, FLEXPAC y TRIO-MATE son marcas comerciales.

Underwriters Laboratories Inc. UL y CSA son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.