Terminaciones uniformes y de alta calidad
Las herramientas manuales de primera calidad CERTI‑CRIMP pueden remachar una gran variedad de terminales, contactos y dispositivos de cableado especiales de TE. Están diseñadas conforme a especificaciones rigurosas para terminaciones uniformes y de alta calidad y pueden llegar a tener una vida útil de más de 50,000 ciclos, según los cuidados del usuario. Actualmente, se puede elegir entre siete estilos básicos de herramientas manuales CERTI‑CRIMP; la elección depende del producto que se aplique.
50K
Opciones de herramientas CERTI‑CRIMP
Elige entre siete diseños básicos de CERTI‑CRIMP
Actualmente, se cuenta con siete estilos básicos de herramientas manuales CERTI‑CRIMP. La elección depende del producto que se aplique o del método de aplicación que se prefiera. Por ejemplo, los contactos de barril abierto suelen requerir un movimiento recto del dado para minimizar el posible giro durante el remachado. O bien, si la aplicación requiere remachar terminales de diferentes tamaños, es posible que se prefiera usar una sola herramienta con una combinación de yunques de remachado, en lugar de dos o tres herramientas diferentes.
Otras opciones incluyen el ajuste del remache del aislamiento para diferentes espesores, un posicionador para colocar y apoyar correctamente el terminal o contacto en la herramienta, un tope de cable e información sobre la codificación de colores o los tamaños de cable en el cabezal o en los mangos de la herramienta.
Descubre la herramienta manual
Adecuada a tus necesidades
-
Herramientas manuales de acción directa (SAHT) CERTI‑CRIMP II
Diseñadas para remachar diferentes contactos de piezas sueltas y confirmar el remachado completo del contacto.
-
Herramienta manual de acción doble (DAHT)
Hecha para remachar diferentes contactos de piezas sueltas y confirmar el remachado completo del contacto.
-
Herramienta manual de cabezal en T
Diseñada para remachar diversos contactos, empalmes y capuchones PIDG, PLASTI‑GRIP y STRATOTHERM.
-
Herramienta manual TETRA‑CRIMP
Diseñada para remachar contactos y empalmes rojos, azules, amarillos, negros HD y verdes HD PIDG y PLASTI‑GRIP de 22 a 10 AWG.
-
Herramienta manual UFHT
Cuenta con un dado fijo (remachador), uno móvil (yunque), un posicionador/tope de alambre y un trinquete. Tiene el mismo armazón que la herramienta manual TETRA‑CRIMP, pero la herramienta UFHT es solo el armazón.
-
Herramientas manuales con cabezal pesado (HHHT) y dados
Diseñadas para remachar diversos contactos de piezas sueltas, entre ellos, PIDG, PLASTI‑GRIP, STRATOTHERM, SOLI‑STRAND, cables coaxiales y contactos de alambres de calibre pesado.