![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dtm-series-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Compactos, resistentes y confiables
Nuestros conectores DEUTSCH DTM satisfacen la necesidad de conectores de múltiples pines de menor amperaje. Estos conectores son a prueba de factores ambientales y resistentes a entornos hostiles. Los conectores DTM DEUTSCH se pueden instalar en línea, con bridas y utilizarse para aplicaciones de montaje en PCB. Los conectores están fabricados con materiales termoplásticos resistentes y poseen sellos de silicona interfaciales y en el cable posterior, lo que permite que los conectores sean resistentes a condiciones de temperatura y humedad extremas.
Características del producto
- Acepta contactos tamaño 20 (7.5 amperios)
- 16-22 AWG (2,50 - 0,35 mm2)
- 2, 3, 4, 6, 8 y 12 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, de brida o de PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- Los wedgelocks confirman la alineación y retención de contactos
- Accesorios disponibles: fundas, clips de montaje, tapas antipolvo y carcasas posteriores
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Retenedor del inserto: termoplástico
- Sello interfacial del receptáculo: caucho de silicona
- Cubierta: termoplástica
- Bloqueos de cuña: termoplásticos
20
Admite el tamaño de contacto DEUTSCH 20 (7,5 amperios)
14-22
14-22 AWG (2,50 mm² - 0,35 mm²)
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Instrucciones para engarzar (inglés)
Contactos DEUTSCH
Dimensiones de la serie DEUTSCH DTM
![DEUTSCH DTM](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-dtm-series-dimensions-620x300.jpg)
Cavidad | Enchufe DTM | Receptáculo DTM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total D |
Altura total E |
Ancho total F |
|
2 | 1.620 (41.15) | 0.638 (16.21) | 0.475 (12.07) | 1.085 (27.56) |
0.508 (12.90) |
0.651 (16.54) |
3 | 1.620 (41.15) | 0.638 (16.21) | 0.640 (16.26) | 1.085 (27.56) |
0.551 (14.00) |
0.861 (20.73) |
4 | 1.720 (43.69) | 0.772 (19.61) | 0.600 (15.24) |
1.185 (30.10) |
0.695 (17.65) |
0.756 (19.20) |
6 | 1.720 (43.69) | 0.937 (23.80) | 0.600 (15.24) |
1.185 (30.10) |
0.817 (20.75) |
0.756 (19.20) |
8 | 1.720 (43.69) | 0.796 (20.22) | 1.245 (31.62) |
1.185 (30.10) |
0.600 (15.24) |
1.245 (31.62) |
12 | 1.720 (43.69) | 0.796 (20.22) | 1.575 (40.01) |
1.185 (30.10) |
0.600 (15.24) |
1.575 (40.01) |
![DEUTSCH DTM](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-dtm-series-eec-dimensions-620x300.jpg)
Gabinete de la serie DTM con cabezal | ||
---|---|---|
Longitud total A |
Altura total B | Ancho total C |
5.24 (133.03) | 1.42 (36.00) | 4.68 (118.80) |