Soluciones de conectividad de infoentretenimiento
Conexión del vehículo conectado. Los productos de infoentretenimiento de TE proporcionan a la próxima generación de vehículos conectados soluciones de conectividad rápidas, fiables y receptivas.
Soluciones de conectividad para satisfacer una demanda creciente. El vehículo conectado está impulsado por la demanda de conveniencia y seguridad del vehículo motorizado. Esta demanda está impulsada por la necesidad de conexiones con dispositivos e información del consumidor para proporcionar un entorno más seguro para el conductor y los peatones. Ambos comparten la necesidad de que grandes cantidades de datos se transfieran y procesen a alta velocidad en el vehículo. Nuestras tecnologías se centran en aplicaciones portuarias de consumo, conexiones de tablero a tablero, comunicación de vehículo a vehículo y arquitectura de arnés de próxima generación.
Soluciones de conectividad de infoentretenimiento
Automotores, camiones, autobuses y vehículos todoterreno
-
Conectores de datos de alta velocidad (HSD)
TE ofrece conectores de alto rendimiento y alta velocidad para módulos de infoentretenimiento de vehículos, así como para otras aplicaciones.
-
Conectores de enlace de alta velocidad (HSL) 0.50
Los conectores HSL 0.50 de TE tienen un diseño ultracompacto que ofrece transmisión de datos de alta velocidad dentro del vehículo.
-
Conectores HDMI
Los conectores HDMI de TE tienen un diseño sólido que proporciona transmisión de datos de vehículos de alta velocidad y cumple con los requisitos de los vehículos de pasajeros.
-
Conectores para estándares USCAR 30
Los conectores de TE para las especificaciones USCAR 30 se diseñaron para mejorar la transmisión de datos de alta velocidad en sistemas de infoentretenimiento y en otras aplicaciones para vehículos.
-
Conectores para redes MOST
La fibra óptica de TE proporciona una gama completa de componentes para MOST 25 y 150 basados en óptica, así como eMOST.
-
Sistemas de conectores que cumplen con FAKRA RF
TE ofrece un sistema de conectores integral para conectores coaxiales de alta frecuencia para aplicaciones de infoentretenimiento de vehículos.
-
Conectores y contactos Stripline RF
Los conectores y contactos Stripline RF de TE proporcionan un sistema de conectores integral para conectores coaxiales de alta frecuencia dentro de aplicaciones de infoentretenimiento de vehículos.