Soluciones de conectores de baja a media potencia para la industria automotriz

TE Connectivity proporciona soluciones de conectividad de baja a media potencia que son innovadoras, flexibles y adaptables para arquitecturas de vehículos en evolución. La gama de soluciones de baja a media potencia de TE Connectivity consiste en plataformas versátiles y estándar de conectores sellados y no sellados de alto rendimiento, robustos y compactos que son ideales para una amplia gama de aplicaciones eléctricas y electrónicas para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales.

48 Volt

Soluciones de conectividad de principio a fin para arquitecturas de 48 V.

IPx9k

Grado de protección para aplicaciones en exteriores

180°C

Rango de temperatura de hasta 180 °C (con innovadora tecnología de superficie)

Imagen de salto de página

Sistemas de conectores de baja potencia de 1.2 mm a 2.8 mm para la industria automotriz

 
Familia de productos
Tamaño de terminales
Distancia mínima
Corriente máx. a 80 C
Clase de vibración máx.
Tipo de terminación
Calibres de cable validados (mm²)
Sellado o sin sellar
Especificación de OEM

1.2 mm

2.5 mm

17 A



SG4

Remachado

0.5, 0.75, 1.0, 1.5

Sellado o sin sellar

LV214/USCAR

1.2 mm


2.5 mm

17 A

SG6

Remachado

0.5, 0.75, 1.0, 1.5

Sellado

LV214/USCAR


1.5 mm
2.8 mm

4 mm
5 mm

18 A
40 A

30 g

Remachado

0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5,
2.5, 4.0


Sellado o sin sellar

LV214/USCAR

1.5 mm

2.54 mm

10 A

SG3

Remachado

0.35,
0.5, 0.75, 1.0, 1.5

Sellado o sin sellar

LV214/USCAR

1.5 mm

2.54 mm

14 A

20 g

Remachado

0.35,
0.50, 0.75, 1.50, 2.5

Sellado

LV214/USCAR

1.8 mm

5 mm

17 A

USCAR

Remachado

0.5,0.75, 1.5, 2.0

Sellado

USCAR

1.8 mm
2.3 mm

3.5 mm

10 A
15 A

SG3

Remachado

0.20,0.30, 1.25, 2.0

Sellado o sin sellar

LV214/USCAR

2.8 mm

5 mm

26 A

SG4/20 g

Remachado

0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0

Sellado o sin sellar

LV214/USCAR

2.8 mm

5 mm

23 A

15 g

Remachado

0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

Sellado o sin sellar

LV214/USCAR

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Sistemas de conectores de media potencia de 4.8 mm a 12 mm para la industria automotriz

 
Familia de productos
Tamaño de terminales
Distancia mínima
Corriente máx. a 80 C
Clase de vibración máx.
Tipo de terminación
Calibres de cable validados (mm²)
Sellado o sin sellar
Especificación de OEM

6.3 mm
9.5 mm

8 mm (sin sellar) 12.5 mm (sin sellar)
16.5 mm (sellado)

52 A
78 A

30 g
Clase 1

Remachado

0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0

Sellado o sin sellar

LV214/USCAR

6.3 mm
9.5 mm

7.5 mm
11.5 mm

33 A
55 A

20 g

Remachado

0..35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

Sellado o sin sellar

LV214/USCAR

6.3 mm
8 mm
12 mm

11.6 mm
8.4 mm
15.7 mm

45 A
90 A
133 A

15 g
25 g

Remachado o soldado

2.5, 4.0, 6.0

Sin sellar

OEM francés

8 mm

9.5 mm

12 mm

15.7 mm

16.5 mm

109 A

78 A

179 A

SG3
SG4
Clase1

Remachado o soldado

2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35

Sellado o sin sellar

LV214/USCAR

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

** Gama automotriz preferida     

aplicación híbrida

Aplicaciones automotrices de baja a media potencia

  • Carrocería y chasis
  • Tren motriz
  • Infoentretenimiento e interior
  • HVAC
  • Batería
  • Seguridad
  • ADAS
Imagen de salto de página
sostenibilidad

Te invitamos a conocer cómo nuestros esfuerzos para proteger el medio ambiente ayudan a transformar nuestra industria.