Receptáculo de alumbrado público con enchufe NEMA

Nuestros receptáculos de atenuación LUMAWISE Endurance N que cumplen con NEMA proporcionan una interconexión eléctrica y mecánica entre un control de iluminación de red basado en ANSI C136 y una luminaria. Diseñado para la iluminación comercial y de servicios públicos al aire libre, el receptáculo que cumple con NEMA está disponible con 3 contactos de alimentación (que cumplen con C136.10) y contactos de 2 o 4 señales (que cumplen con C136.41) que proporcionan una atenuación de 0 V a 10 V y otras funcionalidades auxiliares. En aplicaciones donde se desea la rotación del control de iluminación hacia el norte, la familia de receptáculos LUMAWISE Endurance N ofrece dos soluciones giratorias que permiten una rotación de hasta 355 grados.

Características y beneficios

Receptáculos de alumbrado público
  • Sólidos contactos de bloqueo de torsión para una interconexión de alimentación confiable.
  • Disponible con dos o cuatro contactos de atenuación para admitir protocolos de atenuación de uno o dos canales.
  • Acepta tapas de cortocircuito, fotocélulas y otros controles que cumplen con el estándar ANSI que proporcionan una conexión a la luminaria que cumple con C136.
  • Proporciona una clasificación de sellado IP66 a la luminaria cuando se acopla con bases de control Endurance N.
  • Las versiones giratorias giran hasta 355 grados.
  • Los receptáculos vienen preterminados con cables para facilitar la integración en lámparas nuevas o existentes.
  • Disponibles con un aislamiento de cable con una capacidad nominal de 105 °C o 150 °C para luminarias con clasificación de temperatura variable.

Accesorios de control de iluminación de red LUMAWISE Endurance N+ incluyen un conjunto de base compatible con ANSI C136 con una junta de sello integral. Estas nuevas cubiertas incluyen una variedad de dos tamaños, de 58,6 mm y 117,0 mm en gris claro, gris humo y transparente. El conjunto de la base con cubierta posee un gabinete de control con clasificación IP66 que brinda protección contra entornos hostiles al aire libre, como la lluvia, la nieve y el niebla salina. Las cubiertas completan el gabinete.

Características principales

• Cumple con ANSI C136.10/C136.41 
• Logre fiabilidad a largo plazo utilizando la interfaz de alimentación y señal de TE
• Las cubiertas translúcidas permiten la transmisión de la luz del día al dispositivo de detección de luz
• Logre protección contra el polvo y la pulverización de chorro pesado con una solución con clasificación IP66
• Cumple con la clasificación de inflamabilidad con una cubierta con clasificación UL 94 5-VA
• La incorporación de una ventilación en el conjunto base permite una mayor esperanza de vida del sistema electrónico dentro del gabinete

 

 

Aplicaciones

  • Iluminación de calles y carreteras
  • Iluminación de áreas al aire libre
  • Iluminación de estacionamientos
Divisor
  1. Presentación destacada en 60 segundos: receptáculo de atenuación (en inglés)

El gerente de productos Alex Hunt III explica por qué los clientes están tan interesados en nuestro receptáculo de atenuación giratorio y cómo resuelve sus desafíos de instalación y ayuda a acelerar la adopción de luces LED en aplicaciones de alumbrado público que impulsan la eficiencia energética y el ahorro para los clientes finales.