Alumbrado de bajo consumo con fotoceldas Zhaga
La fotocelda digital ALR 11000 es una solución inteligente que combina las funciones de encendido y apagado con la de regulación de luz para ahorrar energía. Al ser compatible con el ecosistema Zhaga-D4i, se integra a la perfección con las lámparas certificadas Zhaga-D4i y utiliza la interfaz Zhaga Book 18 para faciliar la instalación. Su diseño compacto mejora tanto la estética como el sellado, a la vez que la comunicación digital y los algoritmos avanzados garantizan un control óptimo de la iluminación con base en los niveles de la luz ambiental. Puede funcionar como un dispositivo de control independiente o en combinación con un sensor de movimiento Zhaga-D4i. El dispositivo monitorea los niveles de luz del ambiente para encender, apagar y regular la salida del controlador mediante el protocolo D4i. La ALR 11000 es ideal para aplicaciones de ciudades inteligentes y ofrece soluciones de iluminación eficientes y rentables.
Características
Normativa | Zhaga-D4i, Book 18 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 °C a +80 °C |
Parámetros predeterminados | Encendido: 35 lux. Apagado: 18 lux. (otros valores disponibles) | Grado de protección | IP66 e IK09 |
Tiempo de retardo | 25 segundos | Grado UL | UL773 |
Voltaje de funcionamiento | 24 V de CC ± 10 % | Aspectos mecánicos | 29 mm de alto × 48 mm de profundidad |
Humedad relativa | 90% | Normativa de seguridad | Marcado CE y UKCA |
Estabilización de la referencia de tiempo | <3 días | Producto compatible | Sensor de movimiento LUMAWISE |
Ventajas
- Un algoritmo patentado hace posible definir una medianoche virtual con una precisión de ± 15 minutos, sin utilizar una costosa radio GPS.
- Un diseño de múltiples etapas hace posible diferentes niveles de regulación de luz en distintos períodos de oscuridad, lo que ayuda a maximizar el ahorro de energía.
- Compatible con todas las lámparas certificadas Zhaga-D4i
- Tamaño ultracompacto para una gran estética y libertad de diseño en lámparas decorativas y tradicionales
- Diseñadas para una vida útil de 10 años