Cabezales y enchufes de pines
Los cabezales y receptáculos de tablero a tablero, o los cabezales y enchufes de pin, son conectores rectangulares que normalmente se sueldan a una placa de circuito impreso (PCB). El cabezal que contiene los contactos se adhiere desde una placa y se conecta con un receptáculo o enchufe hembra. Nuestra gama de cabezales y receptáculos de tablero a tablero es amplia y va desde 0,4 mm a 24 mm de paso, con muchas configuraciones disponibles en los rangos de paso de 1,27 mm, 2 mm y 2,54 mm. Nuestra amplia y diversa cartera cuenta con las familias de productos de las series AMP, AMPMODU, CHAMP, STRADA y Dynamic.
Características técnicas y descripción general del producto
- Se encuentran disponibles los tipos de receptáculos, cabezales y conjuntos hermafroditas
- Orientación de montaje de PCB: borde, horizontal, ángulo recto, montaje de horquilla y vertical
- De 1 a 540 posiciones disponibles
- Métodos de terminación: montaje en superficie y opciones de orificio pasante
- Tipos de cabezal: de separación, totalmente cubierto, conjunto de cabezal y sistema empuje-empuje, parcialmente cubierto, sin cubierta
- Clasificación de corriente de contacto: de 0,3 A a 20 A