![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/grace-inertia-family.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Serie de conectores GRACE INERTIA
Los conectores GRACE INERTIA se acoplan para completar simultáneamente el circuito y bloquear el conector. Hay cuatro métodos y colores de codificación disponibles en las opciones de línea central de 3.3 mm, 3.5 mm, 6.0 mm, 6.2 mm, 6.5 mm, 7.92 mm, 9.0 mm y 12.4 mm. Estos pequeños conectores de cable a cable y de cable a placa se utilizan para una amplia gama de productos eléctricos grandes, como electrodomésticos, soluciones de transporte, acondicionadores de aire, máquinas expendedoras, controles industriales y sistemas HVAC.
Los conectores GRACE INERTIA emplean un mecanismo de bloqueo de inercia simultáneamente completan el circuito y “bloquean” el conector, que es una excelente solución para eliminar el error humano durante el montaje. Esta característica proporciona una fiabilidad de acoplamiento ideal, evita la falta de coincidencias y elimina la necesidad de procesos de inspección complicados. El diseño cuidadosamente diseñado asegura una inserción adecuada, lo que evita la deformación del pin de cabecera. El diseño ergonómico permite un fácil montaje, mientras que el paso compacto reduce el tamaño general del conector. Además, los contactos sin lanza evitan el enganche o el enredo y el diseño de contacto de doble viga ayuda a proporcionar un buen contacto y durabilidad.
Características del producto
- Mecanismo de bloqueo inercial que ayuda a evitar las desconexiones involuntarias
- Disponibles en configuraciones de cable a placa y de cable a cable
- Diseño que garantiza una inserción adecuada, lo que evita la deformación del pin de cabecera
- Contactos sin lanza que evitan el desrebabado o el enredo
- Diseño de contacto de doble viga que proporciona un mejor contacto y durabilidad
- Varios métodos de codificación y colores disponibles para la serie
- Diseño ergonómico que permite un fácil montaje
- Placas de doble bloqueo opcionales (dispositivos TPA) disponibles para algunos modelos
Nuevo Signal GRACE INERTIA de 2.0 mm
El mercado demanda conectores miniaturizados y confiables que brindan oportunidades de ahorro de costos. Al comprender las necesidades de nuestros clientes, nuestros ingenieros diseñaron el sistema de conectores de señal GRACE INERTIA, la solución ideal para ayudar a ahorrar espacio en placas de circuito impreso (PCB) con mayor confiabilidad a través de nuestros accesorios de garantía de posición del terminal (TPA) opcional. Los conectores Signal GRACE INERTIA de TE cuentan con conceptos de diseño avanzados para facilitar una conexión más estable, confiable y duradera. Esta línea de productos compacta de paso estrecho ofrece clasificaciones de corriente de hasta 3 AMP, pasos de línea central de 2.0 mm y 2.5 mm. El aseguramiento de la posición del terminal (TPA) garantiza que los contactos estén correctamente asentados en la carcasa y proporciona una medida adicional de protección contra el retroceso de los contactos. Por su parte, la nueva estructura de diseño también reduce la fuerza de inserción de contacto hasta en un 59 % durante la operación de montaje.
Características principales
- La función antienganche evita que los cables se enganchen en el sujetador y ayuda a prevenir que el sujetador se dañe
- Implementación de la tecnología IDC que permite una terminación masiva para proporcionar una mayor eficiencia de montaje automático y ofrece funciones de alivio de presión y certificaciones VDE
- Cabezales recubiertos en orificio pasante (T/H), en montaje en superficie vertical y de ángulo recto (SMT, RA SMT) disponibles.
Con la creciente demanda de miniaturización, confiabilidad y ahorro de costos, nuestro sistema de conectores SIGNAL GRACE INERTIA de 2.0 mm es la solución ideal para ayudar a ahorrar espacio en la PCB con mayor confiabilidad a través de nuestros accesorios opcionales de asistencia de posición de terminal (TPA).
![SGI 2.0](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/sgi-620x300.jpg)
Aplicaciones adicionales
Máquinas expendedoras
Recubrimiento de uretano en placas de PCB