Soluciones flexibles para servoaccionamientos
Más información sobre las innovadoras y robustas tecnologías de TE Connectivity para que tus soluciones de servoaccionamientos continúen satisfaciendo las crecientes necesidades de tus clientes.
La servotecnología puede aumentar la productividad y la rentabilidad de la producción automatizada. Con la interacción de servomotores y servoaccionamientos se pueden lograr más avances a través de procesos de información y control aún más rápidos y precisos. Disponibles en diseños estándar y descentralizados, los servoaccionamientos reciben una señal de mando de un sistema de control, amplifican la señal y transmiten corriente eléctrica a un servomotor para producir movimiento.
Existe una creciente demanda de arquitecturas descentralizadas que coloquen los servoaccionamientos con alto grado de protección IP más cerca del servomotor, lo que ayuda a reducir el costo de los componentes, el tamaño del panel y el espacio que ocupan, y simplifica la instalación. Lo anterior aumenta la necesidad de soluciones modulares para máquinas y deconectores compactos y resistentes que hagan posible la miniaturización.
Productos para servoaccionamientos


CONECTORES DE RED, DE BUS DE CC Y PARA MOTOR
Diseñados para conexiones eléctricas en espacios reducidos.

CONECTORES DE E/S, DE SEÑAL Y DE COMUNICACIÓN
Para la robusta conectividad de datos estándar.

RESISTENCIAS DE FRENADO
Diseñados para condiciones ambientales adversas y requisitos de alta potencia.

RELEVADORES
Gran variedad de productos para solucionar problemas, desde conmutación de carga baja hasta la de alta corriente.

CONECTORES PCB
Conectividad de gran confiabilidad y alta densidad de contactos para conexiones de PCB a PCB y de cable a PCB.

ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN
Soluciones de etiquetas duraderas para condiciones extremas.

RESISTENCIAS DE PRECISIÓN Y DE POTENCIA
Ayudan a hacer posible la electrónica de alta precisión, además del control del circuito de la PCB y la parada de seguridad.

SWITCHES
Soluciones confiables y de alto rendimiento diseñadas para tolerar impactos, vibraciones, temperaturas y altitudes extremas.

BOBINAS DE CHOQUE EMC/EMI
Bobinas de choque con compensación de corriente con opciones de núcleo nanocristalino y de ferrita. Contamos con soluciones estandarizadas y específicas para cada cliente, así como completo apoyo de ingeniería.
Servoaccionamientos descentralizados
CONECTORES DE USO RUDO
Diseñados para transmitir potencia, datos y señal en las condiciones más difíciles.

CONECTORES CIRCULARES HÍBRIDOS
Son de rendimiento confiable en condiciones adversas.

CONECTORES DE E/S Y COMUNICACIÓN
Hacen posible una conectividad de datos robusta y confiable.