Omitir navegación
Todos los productos
Productos LADD
Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
MIS HERRAMIENTAS
Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
productos electrónicos personales y tecnología de vestir
Video
Propuesta de BtB para espacios pequeños (inglés)
Cubrimos espacios pequeños con conectores BtB de paso fino y conectores blindados de tablero a FPC EMI.
El receptáculo USB tipo C es una solución de conector único para aplicaciones de datos, energía y A/V.
TE ilustra el proceso de ensamblaje de antenas en su centro de fabricación TE Kunsahn, donde se utilizan tecnologías de dispositivos de interconexión moldeados (MID), estructuración directa por láser o dos disparos, metal estampado, PCB y FPC.
La protección contra EMI a nivel de PCB (BLS) se fabrica en la planta de Qingdao de TE Connectivity. Se fabrica en una línea continua y totalmente automatizada donde el producto se estampa por primera vez, se inspecciona al 100 % y se empaca para su envío.
TE muestra la capacidad de fabricación del conector de tablero a tablero de paso fino de 0,4 mm (enchufe y receptáculo).
Video de TE donde se muestra el ensamble manual y automatizado de una antena de circuito impreso flexible (FPC) en un soporte de plástico moldeado.
En este video de TE, se muestra el proceso de fabricación de estructuración directa por láser (LDS) para antenas de dispositivos de interconexión moldeados (MID).
La línea de productos M.2 NGFF es una transición natural de la tarjeta mini y la tarjeta mini de media altura a un factor de forma más pequeño tanto en tamaño como en volumen.
TE ilustra los pasos de ensamblaje de la antena de comunicación de campo cercano (NFC).
Una vista de 360° de la oferta de TE Connectivity de dedos de resorte, también conocidos como dedos de protección, dedos de conexión a tierra o contactos universales.
TE Connectivity presenta el innovador conector empuje-empuje microSIM y una extensa línea de conectores de tarjetas SIM.
Proceso de fabricación de TE para antenas de dispositivos de interconexión moldeados (MID) de 2 disparos; incluye moldeo, chapado, prueba de RF y embalaje.
Conozca la nueva línea completa de conectores USB 3.0 de TE, que son compatibles con versiones anteriores, transfieren datos 10 veces más rápido que el USB 2.0 y admiten una velocidad de transferencia de datos de hasta cinco gigabits por segundo.
Para satisfacer la demanda de dispositivos de consumo más compactos, TE Connectivity se compromete a proporcionar o diseñar a medida los conectores que necesita. Estamos listos para ayudarlo a reducir la altura del conector hasta en un 30 %, lo que permite crear los dispositivos de consumo superdelgados de hoy y mañana.
Cubrimos espacios pequeños con conectores BtB de paso fino.
Ver el vIdeo sobre los conectores a compresión de tablero a tablero de TE Connectivity
Vea el video de TE Connectivity sobre el conector microUSB 2.0 impermeable IP68, que ofrece una protección más sólida contra el agua y las partículas pequeñas para los dispositivos móviles más pequeños y delgados de la actualidad.
Diseño de productos de bajo perfil y mejor fiabilidad y rendimiento de acoplamiento de conectores.