Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sensor RTD del estator de salida lateral es un sensor rectangular, plano y laminado comúnmente llamado "palo de estator" porque se inserta entre las bobinas en el estator de un motor.

Estos sensores de tipo promedio se utilizan en motores eléctricos y generadores para la detección continua de la temperatura y proporcionan un monitoreo térmico consistente sin falsas alarmas. Los sensores RTD del estator de salida lateral difieren de los estatores de salida trasera estándar en que el alambre o cable conductor sale del lado del cuerpo. Inicialmente un sensor personalizado, las salidas laterales se están convirtiendo en un reemplazo popular para la salida trasera debido a la menor tensión en el alambre o cable principal cuando se enruta al controlador. 

Beneficios

  • Salida lateral, laminado de vidrio epoxi
  • Elementos, simple y doble: platino, cobre, níquel
  • Grosor del cuerpo personalizado: de 0,078 in a 0,375 in; estándar: 0,078 in; 0,093 in; 0,125 in
  • Anchuras de cuerpo personalizadas: de 0,500 in a 2,50 in
  • Opciones de cableado y cables conductores
barra naranja

Aplicaciones

  • Motores eléctricos
  • Generadores
barra naranja
  1. Sensor de temperatura del estator (en inglés)

Los sensores de temperatura del estator de TE Connectivity (TE) ofrecen una alta estabilidad para diversas aplicaciones, incluidos los motores grandes.

Otros sensores para motores y generadores

   

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  La relación entre la resistencia y la temperatura es bien conocida y se puede repetir con el tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor al pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Estátor

  • Tipo de elemento  Armazón de fibra de vidrio

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  Cable revestido, Cable revestido y blindado, PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  155 °C [ 311 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0002

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos