Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Estos sensores se utilizan en motores eléctricos y generadores para la detección continua de la temperatura y permiten realizar un monitoreo térmico constante sin falsas alarmas. Las termocuplas para estatores están diseñadas para cumplir con las especificaciones de los requisitos generales para motores síncronos de la norma ANSI C50.10-1990. Podemos fabricarlas de acuerdo con tus especificaciones.

Beneficios

  • Salida trasera, laminado de vidrio epoxi
  • Termocupla de tipo simple y doble: tipos J, K, T y E
  • Grosor del cuerpo personalizado: de 0.060" a 0.375"; estándar: 0.060", 0.078", 0.093", 0.125"
  • Ancho del cuerpo personalizado: de 0.250" a 2.50"; estándar: 0.260", 0.305", 0.344", 0.455", 0.500", 0.625"
  • Opciones de cableado y cables conductores
Barra naranja

Aplicaciones

  • Motores eléctricos
  • Generadores
Barra naranja
Barra naranja
  1. Sensor de temperatura del estator (en inglés)

Los sensores de temperatura del estator de TE Connectivity (TE) ofrecen una alta estabilidad para diversas aplicaciones, incluidos los motores grandes.

Las termocuplas para estatores son rectangulares, planas y laminadas, y se las suele llamar "varillas del estator" porque se insertan entre las bobinas en el estator de un motor.

Otros sensores para motores y generadores

  

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de termopar  E, J, K, T

  • Tipo de empaque  Sensor laminado de fibra de vidrio

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-50 – 180 °C [ '-58 – 356 °F ]

  • Márgenes de error o precisión T  Límites de error especiales, Límites estándar/+- 1 °C

Otro

  • Conexión a tierra  Con puesta a tierra, Sin conexión a tierra

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TCS0001

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos