Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
La sonda de medición de rodamientos con sensor de temperatura resistivo (RTD) en la punta y soporte accionado por resorte de la serie 311 consta de un cabezal medidor de rodamientos, un soporte y un cabezal de conexión opcional.

El soporte accionado por resorte de liberación rápida permite ajustar la sonda para que la punta de cobre permanezca en contacto con la superficie del rodamiento y se obtengan lecturas confiables y una respuesta de tiempo más rápida.  Se introduce en la abertura en la carcasa del rodamiento de motores eléctricos y generadores para la detección continua de la temperatura del rodamiento. El accesorio T Quick tiene una perilla de liberación rápida más corta para usar con un transmisor en un cabezal de conexión.

Ventajas

  • Estilos de vaina: acero inoxidable, acero inoxidable aislado, vidrio epoxi aislado, punta de cobre
  • Accesorio ajustable accionado por resorte, sellado con fluido
  • Elementos (simples y dobles): platino, cobre y níquel
  • Diámetros de la vaina: 0.188", 0.250", 0.215"
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Respuesta rápida
  • Elemento sensor en la punta 
  • Corte a longitud 
Barra naranja

Usos

  • Motores eléctricos
  • Generadores
Barra naranja

Otros sensores para motores y generadores

  

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

 

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda para rodamientos

  • Tipo de elemento  Sonda de acero inoxidable con punta de cobre

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0005

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos