Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El montaje en bayoneta proporciona una opción accionada por resorte simple y económica para instalar sondas donde no se requiere un sello de fluido.

Sensores de rodamiento en los que el elemento de detección está encerrado en una punta de aleación de cobre.  Esto permite obtener una mayor precisión y sensibilidad a los cambios de temperatura en el punto de contacto de los rodamientos. Insertados en una abertura en la carcasa del rodamiento, se utilizan en motores eléctricos y generadores para la detección continua de la temperatura del rodamiento. También ofrecemos un adaptador de montaje de 1/8" NPT para contribuir con la colocación del sensor en su posición. 

Ventajas

  • Estilos de cubiertas variadas: acero inoxidable, acero inoxidable aislado, vidrio epoxi aislado, punta de cobre
  • Elementos (simples y dobles): platino, cobre y níquel
  • Diámetros de la cubierta: 0,188"
  • Opciones de cableado y cables conductores
barra naranja

Aplicaciones

  • Motores eléctricos
  • Generadores
barra naranja

Otros sensores para motores y generadores

  

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Descripción de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia del RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda para rodamientos

  • Tipo de elemento  Sonda de acero inoxidable con punta de cobre

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0006

Documentos Relacionados