Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sensor RTD para estatores tipo paleta de la serie 302F mide las temperaturas del aire entrante o saliente en motores y generadores.

Los RTD de los estatores de tipo paleta están construidos con orificios para el montaje y los sensores de aire proporcionan un monitoreo térmico uniforme sin falsas alarmas.  Los sensores RTD para estatores de tipo paleta de TE Connectivity (TE) están diseñados para cumplir con las especificaciones de los requisitos generales para motores síncronos de la norma ANSI C50.10-1990. 

Ventajas

  • Salida trasera, laminado de vidrio epoxi
  • Elementos (simples y dobles): platino, cobre y níquel
  • Opciones de cableado y cables conductores
barra naranja

Aplicaciones

  • Motores eléctricos
  • Generadores
barra naranja
  1. Sensor de temperatura del estator (en inglés)

Los sensores de temperatura del estator de TE Connectivity (TE) ofrecen una alta estabilidad para diversas aplicaciones, incluidos los motores grandes.

Otros sensores para motores y generadores

   

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor al pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Más información: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Tabla de temperaturas de resistencia de los sensores RTD (Nota de aplicación).

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Estátor

  • Tipo de elemento  Armazón de fibra de vidrio

  • Material de elemento  Cobre, Níquel, Platino

  • Estilo de cable conductor  Cable revestido, Cable revestido y blindado, PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  155 °C [ 311 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0003

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos