Serie de conectores PowerTube
Diferencias principales
P: ¿Cuáles son las diferencias existentes entre el conector PowerTube HVP-HD 1000 y el HVP-HD 1400?
R: Las series PowerTube HVP-HD 1000 y HVP-HD 1400 se diferencian entre sí principalmente por su capacidad de corriente y la compatibilidad de calibres:
- Capacidad de corriente: el HVP-HD 1000 tolera una corriente continua máxima de 300 A, a la vez que el HVP-HD 1400, una corriente continua máxima de 580 A.
- Compatibilidad de calibres: el HVP-HD 1000 se adapta a calibres que van desde 35 mm² hasta 70 mm². En cambio, el HVP-HD 1400 puede manejar calibres más grandes, de 70 mm² a 150 mm².
- Tamaño del terminal: el HVP-HD 1000 utiliza un pin redondo de 10 mm, mientras que el HVP-HD 1400 uno de 14 mm.
- Ámbito de aplicación: gracias a su mayor capacidad de corriente y compatibilidad con calibres más grandes, el HVP-HD 1400 es ideal para aplicaciones de alta potencia más exigentes.
P: ¿En qué casos debo utilizar el PowerTube HVP-HD 1000 y en cuáles el HVP-HD 1400?
R: A la hora de elegir entre el PowerTube HVP-HD 1000 y el HVP-HD 1400, debes tener en cuenta tus propias necesidades específicas de potencia y corriente:
- PowerTube HVP-HD 1000: utiliza esta serie cuando tu aplicación exija una corriente continua máxima de 300 A y calibres de entre 35 mm² y 70 mm². Es ideal para aplicaciones de potencia media, como motores eléctricos más pequeños, baterías y redes de energía eléctrica secundarias.
- PowerTube HVP-HD 1400: opta por esta serie cuando tu aplicación exija una corriente más alta de hasta 580 A y calibres de entre 70 mm² y 150 mm². Esta serie es ideal para aplicaciones de alta potencia, tales como motores eléctricos grandes, baterías de gran capacidad y sistemas de distribución de energía de servicio pesado.
P: ¿Por qué debería utilizar un conector PowerTube?
R: Los conectores PowerTube cuentan con varias ventajas:
- Alto rendimiento: están diseñados para manejar alta corriente y alto voltaje, lo que hace posible un suministro de energía confiable en aplicaciones exigentes.
- Mejor seguridad: presentan un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA), que evitan desconexiones accidentales y proporcionan conexiones seguras.
- Construcción robusta: están fabricados para tolerar condiciones ambientales adversas, como polvo, entrada de agua y vibraciones a nivel del motor, lo que los hace más duraderos y resistentes a largo plazo.
- Versatilidad: están disponibles en varias configuraciones y tamaños, lo que hace posible que se adapten a diferentes calibres y necesidades de aplicación.
- Alto rendimiento de compatibilidad electromagnética (EMC): la protección de 360° evita las interferencias electromagnéticas, lo que hace posible una integridad de señal confiable.
P: ¿Qué partes necesito para construir un conector PowerTube?
R: Para construir un conector PowerTube, necesitarás varios componentes clave que hagan posible conexiones de alto voltaje confiables y seguras para las aplicaciones de transporte industrial y comercial. A continuación, te presentamos un desglose detallado de las partes que necesitas para lograrlo:
Conector:
- HVP-HD 1000 o HVP-HD 1400 para terminales hembra: elige con base en tus necesidades de corriente y voltaje (HVP-HD 1000 para un máximo de 300 A y HVP-HD 1400 para un máximo de 580 A).
- Características: presenta una construcción de plástico duradera, protección IP67 e IP6K9K y está diseñado para tolerar condiciones ambientales adversas.
Conectores de pines para PCB:
- Conectores de pines para PCB de 180° o 90°: selecciona la orientación que mejor se adapte a las necesidades de tu instalación. Tanto la serie 1000 como la 1400 cuentan con estas opciones.
- Características: presentan alta capacidad de corriente (hasta 300 A para la serie 1000 y hasta 580 A para la serie 1400), diseño robusto y son compatibles con calibres más grandes (hasta 70 mm² para la serie 1000 y hasta 150 mm² para la serie 1400).
Terminales:
- Terminales hembra: estos contactos metálicos establecen la conexión eléctrica dentro del conector.
- Tamaño del contacto: pin redondo de 10 mm para el HVP-HD 1000 y 14 mm para el HVP-HD 1400.
- Material de recubrimiento: recubrimiento plateado para proporcionar un rendimiento eléctrico confiable.
Sellos y empaques:
- Sellado contra el medio ambiente: presentan protección IP67 e IP6K9K que impiden la entrada de polvo y agua, lo que hace posible que duren más en condiciones adversas.
Bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA):
- HVIL: evita que los circuitos de alto voltaje se conecten a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, lo que optimiza la seguridad.
- CPA: proporciona conexiones seguras y evita que se produzcan desconexiones accidentales.
Componentes de cables y alambres:
- calibres: la serie HVP-HD 1000 es compatible con calibres de entre 35 mm² y 70 mm², y la serie HVP-HD 1400, con calibres de entre 70 mm² y 150 mm².
- Protección: presenta una protección de 360° para evitar las interferencias electromagnéticas, lo que posibilita una integridad de señal confiable.
Accesorios de montaje:
- Bloqueo de placa u orificio de montaje: es posible que necesites un bloqueo de placa u orificios de montaje para una instalación segura en función del conector de pines para PCB.
- Acceso a herramientas y contactos: hace posible un montaje y mantenimiento fáciles.
Al seleccionar y ensamblar con cuidado estos componentes, puedes construir un conector PowerTube que cuente con un rendimiento robusto, una seguridad óptima y una conectividad confiable que se adapte a tus necesidades de transporte industrial y comercial.
PowerTube HVP-HD 1000
Conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000
P: ¿Cuáles son las características de seguridad principales de los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000?
R: Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000 incluyen un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA) que optimizan la seguridad. El HVIL garantiza que los circuitos de alto voltaje no se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA proporciona seguridad adicional, ya que ayuda a evitar que se produzcan desconexiones accidentales.
P: ¿Qué grado de protección tienen los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000?
R: Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000 presentan una protección IP67 e IP6K9K. Esto quiere decir que son muy resistentes a la entrada de polvo y agua, lo que los hace ideales para utilizarlos en condiciones ambientales adversas que se encuentran por lo común en vehículos industriales y comerciales.
P: ¿Qué calibres son compatibles con los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000?
R: Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000 son compatibles con calibres que van desde los 35 mm² hasta los 70 mm². Esta flexibilidad hace posible que puedan utilizarse en un amplio abanico de aplicaciones de alta potencia, lo que permite establecer conexiones seguras y eficientes en vehículos industriales y comerciales.
Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000
P: ¿Con qué ventajas cuentan los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000?
R: La orientación de 90º presenta varias ventajas, tales como el ahorro de espacio y una gestión de cables más eficiente. También simplifica el arreglo de cables, ya que reduce la flexión y la posible tensión, lo que mejora la durabilidad y confiabilidad de las conexiones en espacios compactos o restringidos.
P: ¿Qué características de seguridad se incluyeron en los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000?
R: Los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000 vienen equipados con funciones de bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL garantiza que los circuitos de alto voltaje no se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA evita que se produzcan desconexiones accidentales, lo que optimiza la seguridad integral.
P: ¿En qué tipo de aplicaciones se utilizan por lo común los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000?
R: Estos conectores de pines para PCB son ideales para un amplio abanico de aplicaciones de alta potencia, como la conectividad de motores eléctricos, la integración de baterías, los sistemas de distribución de energía, los cargadores integrados y los auxiliares de alta potencia. Son ideales para vehículos industriales y comerciales, como vehículos eléctricos e híbridos, maquinarias agrícolas y de construcción, transporte público, camiones de servicio pesado y embarcaciones.
Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000
P: ¿Qué características de seguridad presentan los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000?
R: Los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000 presentan funciones de bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL evita que los circuitos de alto voltaje se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA asegura la conexión con el fin de evitar que se produzcan desconexiones accidentales.
P: ¿Qué grados de protección contra el medio ambiente tienen los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000?
R: Este conector tiene protección IP67 e IP6K9K, lo que proporciona una gran resistencia a la entrada de polvo y agua. Estos grados lo hacen ideal para condiciones ambientales adversas, lo que hace posible un rendimiento confiable en aplicaciones de transporte industrial y comercial.
P: ¿Qué calibres son compatibles con los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000?
R: Los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000 son compatibles con calibres de 35 mm², 50 mm² y 70 mm². Esta flexibilidad hace posible que puedan utilizarse en un amplio abanico de aplicaciones de alta potencia, lo que permite establecer conexiones confiables y eficientes en los vehículos industriales y comerciales.
Accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1000
P: ¿Qué tipos de accesorios están disponibles para la serie PowerTube HVP-HD 1000?
R: La serie PowerTube HVP-HD 1000 incluye una gama de accesorios, como tapas antipolvo, espaciadores, cubiertas de salida de cables, ferrules de protección EMC, conectores, cubiertas de cables y ferrules de remache. Estos componentes optimizan la protección, la estabilidad y el rendimiento de las conexiones de alto voltaje de vehículos industriales y comerciales.
P: ¿Qué materiales se utilizan en los accesorios de la serie PowerTube HVP-HD 1000 y cómo influyen en su durabilidad?
R: Los accesorios están hechos de materiales duraderos, tales como aleaciones de cobre, poliamida alifática (PA) 66 con fibra de vidrio (GF), PA GF, policarbonato/tereftalato de polietileno (PC/PET) y acero. Estos materiales cuentan con una mayor protección y durabilidad, lo que hace posible que los accesorios funcionen de manera confiable en condiciones ambientales adversas y mantengan conexiones seguras a lo largo del tiempo.
P: ¿De qué manera los accesorios de la serie PowerTube HVP-HD 1000 optimizan el rendimiento y la confiabilidad de las conexiones de alto voltaje?
R: Los accesorios brindan una protección óptima contra el polvo, los residuos y las interferencias electromagnéticas, lo que hace posible garantizar la confiabilidad a largo plazo. Los espaciadores y los ferrules de remache mantienen conexiones estables y seguras, a la vez que las cubiertas de salida de cables y los clips simplifican la gestión de cables, lo que reduce el tiempo de instalación y los posibles puntos de falla.
PowerTube HVP-HD 1400
Conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400
P: ¿Qué hace que los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400 sean ideales para aplicaciones de alta tensión?
R: Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400 están diseñados para tolerar una corriente continua máxima de 580 A y se adaptan a calibres más grandes (de 70 mm² a 150 mm²). Esto los hace ideales para aplicaciones de alta tensión en los vehículos industriales y comerciales.
P: ¿Cómo mejoran la confiabilidad las características de seguridad de los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400?
R: Los conectores de pines para PCB presentan un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL evita que los circuitos de alto voltaje se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA evita desconexiones accidentales, lo que optimiza la seguridad en general.
P: ¿En qué entornos se pueden utilizar los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400?
R: Como cuentan con protección IP67 e IP6K9K, los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400 están diseñados para tolerar entornos difíciles, como la exposición al polvo y al agua. Esto los hace ideales para diversas aplicaciones en el transporte industrial y comercial, como maquinarias de construcción, transporte público y aplicaciones marítimas.
Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400
P: ¿Qué ventajas presentan los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400?
R: Cuenta con una orientación de 90º, que hace posible que se ocupe poco espacio, lo que lo convierte en una solución ideal con ventajas para instalaciones compactas. También simplifica el arreglo de cables, ya que reduce la flexión y la posible tensión, lo que mejora la durabilidad y confiabilidad de las conexiones en espacios compactos o restringidos.
P: ¿Cómo mejoran la seguridad de la conexión las características de seguridad de los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400?
R: Los conectores de pines para PCB presentan un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL evita que los circuitos de alto voltaje se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA evita desconexiones accidentales, lo que optimiza la seguridad en general.
P: ¿En qué entornos se pueden utilizar los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400?
R: Como cuentan con protección IP67 e IP6K9K, los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400 están diseñados para tolerar entornos difíciles, como la exposición al polvo y al agua. Esto los hace ideales para diversas aplicaciones en el transporte industrial y comercial, como maquinarias de construcción, transporte público y aplicaciones marítimas.
Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1400
P: ¿Qué hace que los conectores de pines para PCB PowerTube HVP-HD 1400 sean ideales para aplicaciones de alta tensión?
R: El PowerTube HVP-HD 1400 está diseñado para tolerar una corriente continua máxima de 580 A y se adapta a calibres de cable más grandes (de 70 mm² a 150 mm²), lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes de alta tensión en vehículos industriales y comerciales.
P: ¿Cómo optimizan la seguridad de la conexión las características de seguridad del conector PowerTube HVP-HD 1400?
R: El conector presenta un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL evita que los circuitos de alto voltaje se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA evita desconexiones accidentales, lo que optimiza la seguridad en general.
P: ¿En qué entornos se puede utilizar el PowerTube HVP-HD 1400?
R: Como cuenta con protección IP67 e IP6K9K, el PowerTube HVP-HD 1400 está diseñado para tolerar entornos difíciles, tales como la exposición al polvo y al agua. Esto lo hace ideal para diversas aplicaciones en el transporte industrial y comercial, como maquinaria de construcción, vehículos de transporte público y aplicaciones marítimas.
Accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1400
P: ¿Qué tipos de accesorios están disponibles para la serie PowerTube HVP-HD 1400?
R: La serie PowerTube HVP-HD 1400 incluye una gama de accesorios, como clips en C, capuchones, cubiertas de salida de cables, ferrules de protección EMC, espaciadores y ferrules de remache. Estos componentes optimizan la protección, la estabilidad y el rendimiento de las conexiones de alta tensión y alto voltaje de los vehículos industriales y comerciales.
P: ¿Qué materiales se utilizan en los accesorios de la serie PowerTube HVP-HD 1400 y cómo influyen en su durabilidad?
R: Los accesorios están hechos de materiales duraderos, tales como aleaciones de cobre, poliamida alifática (PA) 66 con fibra de vidrio (GF), PA GF y policarbonato/tereftalato de polietileno (PC/PET). Estos materiales cuentan con una mayor protección y durabilidad, lo que hace posible que los accesorios funcionen de manera confiable en condiciones ambientales adversas y mantengan conexiones seguras a lo largo del tiempo.
P: ¿De qué manera los accesorios de la serie PowerTube HVP-HD 1400 optimizan el rendimiento y la confiabilidad de las conexiones de alto voltaje?
R: Los accesorios brindan una protección óptima contra el polvo, los residuos y las interferencias electromagnéticas. Proporcionan conexiones seguras y estables por medio de espaciadores y ferrules de remache, optimizan el manejo de los cables a través de cubiertas y clips en C y mantienen conexiones confiables mediante capuchones y ferrules robustos. Además, toleran capacidades de corriente más altas y son compatibles con calibres más grandes, lo que los hace ideales para aplicaciones exigentes de alta potencia.