Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales

Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000

  • Alta capacidad de corriente y voltaje: diseñado para manejar una corriente continua máxima de 300 A y 1,000 V, el conector PowerTube HVP-HD 1000 proporciona un excelente rendimiento para aplicaciones de alta potencia.
  • Mejores características de seguridad: el conector, equipado con un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y un aseguramiento de la posición del conector (CPA), proporciona conexiones seguras y evita que se produzcan desconexiones accidentales, lo que mejora la seguridad general en entornos de alto voltaje.
  • Protección superior contra el medio ambiente: como el conector cuenta con un nivel de protección IP67 e IP6K9K, proporciona una resistencia excepcional a la entrada de polvo y agua, lo que lo hace ideal para utilizar en condiciones adversas y exigentes.
  • Compatibilidad versátil: el conector es compatible con una gama de calibres, como 35 mm², 50 mm² y 70mm², y cuenta con múltiples codificaciones por colores para una fácil identificación y ensamble.
  • Construcción robusta: este conector, fabricado con materiales plásticos duraderos, está diseñado para tolerar las vibraciones del motor y las condiciones ambientales extremas, lo que hace posible confiabilidad y durabilidad a largo plazo.
  • Protección de 360°: el conector proporciona una protección integral de compatibilidad electromagnética (EMC) de 360°, que protege contra interferencias electromagnéticas (EMI) y hace posible una integridad de señal confiable.
  • Ensamble e instalación simplificados: el diseño modular y las características fáciles de usar del conector hacen posible un ensamble fácil y rápido, lo que reduce el tiempo y la complejidad de la instalación y, en última instancia, reduce el costo total del sistema.
  • Amplia gama de aplicaciones: ideal para un amplio abanico de aplicaciones de alta potencia, como la conectividad de motores eléctricos, la integración de baterías, los sistemas de distribución de energía, los cargadores integrados y los auxiliares de alta potencia de los vehículos industriales y comerciales.
Los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000 establecen conexiones de alto voltaje y seguras y proporcionan mayor seguridad en los vehículos industriales y comerciales.

Características principales

Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000

Característica
Capacidad de corriente
Hasta 300 A
Voltaje nominal
Hasta 1,000 V
Protección
IP67 e IP6K9K 
Características de seguridad Bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA)
Tipo de contacto Terminales hembra
Compatibilidad con cables de calibre 35 mm², 50 mm² y 70 mm²
Protección Protección de 360° (corriente de blindaje de hasta el 30 % de la corriente principal)
Resistencia a la vibración ISO 16750-3 perfil 7 y perfil 9
Codificación por colores 12 códigos de colores
Resistencia a la corrosión Prueba de niebla salina VDA 233-102
Material de el conector Plástico duradero
Tipo de montaje Barra colectora a alambre
Forma del conector Circular
Índice de flamabilidad UL UL 94HB y UL 94V-0
Rango de temperatura de funcionamiento De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)

Aplicaciones reales

Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000

  • Conectividad de motores eléctricos: establece conexiones confiables en los motores eléctricos de los vehículos industriales y comerciales, lo que favorece una transferencia de potencia eficiente.
  • Integración de baterías: facilita conexiones seguras para las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos, lo que lleva a un rendimiento uniforme.
  • Sistemas de distribución de energía: distribuye energía de alto voltaje a través de distintos subsistemas, lo que optimiza la eficiencia operativa.
  • Cargadores integrados: ideales para el montaje de terminales hembra en sistemas de carga integrados, lo que ayuda a mantener conexiones seguras y confiables.
  • Auxiliares de alta potencia: es compatible con sistemas auxiliares que requieren conexiones de alto voltaje, como unidades de aire acondicionado y sistemas de dirección asistida, lo optimiza el funcionamiento general del vehículo.
  • Conexiones de inversores: proporciona un conector robusto para terminales hembra que se encuentran en inversores, lo que hace posible una conversión de energía efectiva.
  • Maquinaria agrícola y de construcción: ayuda a mantener conexiones confiables en los sistemas eléctricos de alta potencia de la maquinaria agrícola y de construcción.
  • Transporte público: puede utilizarse en autobuses y otros tipos de transporte público, lo que contribuye a la confiabilidad y seguridad de los sistemas de alto voltaje.
  • Camiones de servicio pesado: es compatible con sistemas eléctricos de alta potencia de camiones de servicio pesado, lo que mantiene el rendimiento en condiciones exigentes.
  • Aplicaciones marítimas: es práctico para embarcaciones eléctricas, ya que cuenta con una carcasa confiable para conectores hembra en entornos marítimos difíciles.
Preguntas frecuentes

Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000

P:    ¿Qué características de seguridad presentan los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000?

R:    Los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000 presentan funciones de bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL evita que los circuitos de alto voltaje se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA asegura la conexión con el fin de evitar que se produzcan desconexiones accidentales.

 

P:    ¿Qué grados de protección contra el medio ambiente tienen los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000?

R:    Este conector tiene protección IP67 e IP6K9K, lo que proporciona una gran resistencia a la entrada de polvo y agua. Estos grados lo hacen ideal para utilizar en condiciones ambientales adversas, lo que hace posible un rendimiento confiable en aplicaciones de transporte industrial y comercial.

 

P:    ¿Qué calibres son compatibles con los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000?

R:    Los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1000 son compatibles con calibres de 35 mm², 50 mm² y 70 mm². Esta flexibilidad hace posible que puedan utilizarse en un amplio abanico de aplicaciones de alta potencia, lo que permite establecer conexiones confiables y eficientes en los vehículos industriales y comerciales.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES POWERTUBE

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido 

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 1000

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Naranja

  • Conector y código de polarización  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Tamaño de contacto  10mm

  • Diámetro de pin de conexión  10 mm [ 0.4 in ]

Fijación mecánica

  • Aseguramiento de la posición del terminal 

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Alivio de tensión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA GF

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  140 °C [ 284 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IPX9K

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AQ4-HFFTH1000

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.